Erdung von Rechenzentren

Ihr Schutzkonzept fürs Rechenzentrum ist nur dann vollständig, wenn es mit Erdungsanlage und Potentialausgleich ausgestattet ist. Beides ist von zentraler Bedeutung für den ausfall- und störungsfreien Betrieb aller elektrischen Systeme. Hier muss bereits bei der Ausführung alles passen – eine nachträgliche Korrektur ist nahezu unmöglich. 

Sie benötigen eine Beratung? Unsere Experten helfen Ihnen gern und unterstützen Sie bei der Erstellung des Schutzkonzepts für Ihr Rechenzentrum. 

Auf diese Normen kommt es an

Für die Errichtung von Erdungssystemen und Potentialausgleichsnetzwerken bei Gebäuden gelten zum Beispiel die Normen DIN 18014 und EN 50310. In Verbindung mit Blitzschutzsystemen unter Berücksichtigung eines LEMP-Konzepts sind auch die Anforderungen aus DIN EN 62305-3 und -4 zu beachten. 
 
Welche Produkte wir zur Erdung von Rechenzentren empfehlen und wo sie zum Einsatz kommen, sehen Sie in der folgenden Übersicht.  

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.