Schutz von Anlagen für die Wasserstoff-Elektrolyse
Bis 2050 soll Europa klimaneutral werden. Dem Energieträger Wasserstoff kommt auf dem Weg dahin eine entscheidende Rolle zu. Neben seiner hohen Energiedichte ist er leicht zu transportieren und ebenso gut speicherbar. Letzteres macht ihn interessant, wenn es darum geht, Energie langfristig zu speichern. In sogenannten „Power-to-Gas-Anlagen“, auch „Elektrolyseure“ genannt, wird mit Hilfe von erneuerbaren Energien – bestenfalls sogar mit überschüssig vorhandener Energie – Wasserstoff CO2-neutral für die unmittelbare Nutzung oder Speicherung hergestellt.
Wozu braucht es ein Schutzkonzept?
Wasserstoff ist ein leicht entzündliches Gas und deshalb müssen Elektrolyse-Anlagen hohen Anforderungen an den Explosionsschutz gerecht werden. Ein elementarer Baustein ist der Blitzschutz, der gegen direkte oder indirekte Blitzbeeinflussung schützt. Weitere Komponenten sind der Ex-Potentialausgleich und die Erdung.
Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
Wir sind der Komplettanbieter von Schutzlösungen für sichere Anlagen der Wasserstoff-Elektrolyse.
Überzeugen Sie sich von unserem Know-how. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen.
Sicherheit für einen Energieträger der Zukunft
Wasserstoff birgt enormes Potential. Er gehört aber auch zu den explosivsten Gasen und entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Sicherheit. Sowohl die Erzeugung von Wasserstoff, als auch alle nachgelagerten Prozesse wie der Transport und die Lagerung, müssen sicher ausgelegt und betrieben werden. Bei der Planung sowie bei der Installation von Blitzschutzmaßnahmen für Ex-Anlagen sind einschlägige Gesetze, Verordnungen, technische Regeln sowie Normen zu berücksichtigen.
Die Grundlagen: Gefährdungsbeurteilung und Ex-Zonenplan
Für die Gefährdung von Personen in Ex-Anlagen sowie in deren Umgebung muss der Betreiber, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden, eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Hierzu zählt die Erstellung eines Explosionsschutz-Dokuments und eines Ex-Zonenplans. Auf Basis dieser Dokumente legen wir das Blitzschutzsystem aus.
Wir schützen Technik und Personen
Die Technik rund um die Erzeugung, Speicherung, den Transport und die Nutzung von Wasserstoff ist sensibel für transiente Überspannungen. Diese können durch direkte und indirekte Blitzeinschläge oder auch durch gekoppelte Störeinflüsse wie Schalthandlungen, Lastspitzen induktiver Verbraucher sowie Erd- oder Kurzschlüsse verursacht werden. Wir betrachten Schutzeinrichtungen ganzheitlich und berücksichtigen mögliche Wechselwirkungen mit anderen Gefahrenquellen.
Unser ganzheitliches Schutzkonzept für Ex-Zonen-Anlagen besteht aus
Die klären wir gerne persönlich.
Unsere Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
Störlichtbogen-Gefahren bewerten und Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip festlegen mit DEHNarX: Wir überprüfen und optimieren bestehende Schutzmaßnahmen und empfehlen Maßnahmen nach dem neuesten Stand der Technik. Buchen Sie bei Bedarf einfach die umfassende Dokumentation und eine sicherheitserhöhende Anlagen-Kennzeichnung dazu.
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept – von der Risikoanalyse über die Erdungssimulation bis zur Budgetplanung – exakt auf Ihr Projekt abgestimmt und normengerecht.
DEHNacademy Lernplattform
Wasserstoff ist ein maßgeblicher Baustein in der Energiewende und findet immer mehr Beachtung in der Industrie. Anlagenbetreiber sind verpflichtet, ein umfassendes Schutzkonzept auszuarbeiten und umzusetzen.
Nutzen Sie dieses Seminar und lernen Sie unser ganzheitliches Schutzkonzept im Detail kennen. Sie erfahren zudem, wie wir Sie bei der Auslegung und Umsetzung von Blitz- und Überspannungsschutzsystemen unterstützen können.
Die Betriebssicherheit von Gas- und Wasserstoffanlagen ist von hoher sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Nutzen Sie dieses Seminar und lernen Sie unsere Schutzkonzepte für Gas- und Wasserstoffanlagen anhand von Beispielen aus der Praxis kennen.
Downloads
Mehr Sicherheit im Ex-Bereich
Systemschutz für Gebäude- und MSR-Technik
DEHN Engineering Services
Getrennter und isolierter Blitzschutz
HVI und HVIpower-Leitung für Ex-Zonen 1 und 21
Sichere Energie für die Industrie – Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort
ENERTRAG
Fest
Power to X – Blitz- und Überspannungsschutz für Wasserstoffanlagen
Sie haben Fragen zu Wasserstoffanlagen?
Ihr Ansprechpartner