Schutzlösung für Kabelabschlussgestelle
Diese Schutzlösung erfüllt die Vorgaben der entsprechenden Richtlinie für den Einbau von Überspannungsschutzelementen ins KAG bei Anlagen der Deutschen Bahn AG.
Überspannungsschutzelemente in Bauart PÜS-D (Photon Überspannungsschutz DEHN) sind zu Modulblöcken vormontiert und für den einfachen wie auch platzsparenden Einbau direkt ins KAG ausgelegt. Der Einsatz der PÜS-Module erleichtert die Planung des Überspannungsschutzes für die TK-Anlage wesentlich. Mit den Modulblöcken wird der Blitz- und Überspannungsschutz für Telekommunikationskabel (TK-Kabel) platzsparend und regelkonform direkt im Kabelabschlussgestell sichergestellt.

Das zeichnet die Schutzlösung aus
Schutzlösung für Kabelabschlussgestelle überzeugen durch reduzierten Platzbedarf und einfacher Handhabung bei der Planung, Montage und Instandhaltung. Die PÜS-Module sind entsprechend der Richtlinie erdfrei aufgebaut.
Nutzen Sie unseren digitalen Zwilling, um die Schutzlösung im Detail zu betrachten.
360° Ansicht im Video
Downloads
DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur
Kabelabschlussgestell – dwg-Dateien und Komponentenübersicht
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner