Blitz- und Überspannungsschutz von Windenergieanlagen
Windenergieanlagen sind aufgrund ihrer Höhe, Komplexität und exponierten Lage Blitzereignissen besonders ausgesetzt. Durchgängige Schutzmaßnahmen vermeiden Schäden, Anlagenstillstände, Ertragseinbußen sowie Service- und Reparaturkosten bei Onshore- und Offshore-Anlagen.
Unsere Produkte schützen Anlagen vom Fundament bis zum Rotorblatt
Damit sich Investitionen in neue Windenergieanlagen lohnen, steht die Optimierung der Anlagen für maximale Verfügbarkeit an erster Stelle. Wir entwickeln komplette Blitzschutzsysteme, bestehend aus äußerem und innerem Blitzschutz sowie Erdung und Potentialausgleich.
Nicht nur Produkte, sondern Lösungen
Wir haben langjährige Erfahrung im Blitz- und Überspannungsschutz und dank zahlreicher Systemtests für die Windindustrie das Wissen, um wirksame Blitzschutzkonzepte für Windkraftanlagen zu entwickeln. Wir begleiten auch Sie bei der Erstellung eines anlagenspezifischen Blitzschutzkonzepts.

Wir sichern den Betrieb und schützen Investitionen
Das Ziel des Blitzschutzkonzepts ist es, Blitzschäden an mechanischen und elektrischen Komponenten zu vermeiden und die Anlagenverfügbarkeit zu sichern. Die Kernaufgabe besteht darin, Blitzströme gezielt abzuleiten. Bevor ein Schutzkonzept für die Windanlage ausgelegt wird, erfolgt die Einteilung der Anlage in Blitzschutzzonen nach IEC 61400-24. Die äußeren Zonen, die Rotorblätter ausgenommen, werden mit dem Blitzkugelverfahren ermittelt. Die Einteilung der inneren Zonen ist individuell vom Aufbau der Windenergieanlage abhängig und sollte deshalb anlagenspezifisch erfolgen.

Wir begleiten Ihr Projekt vom Beginn an
Um kostspielige Reparaturen und Nachrüstungen zu vermeiden, ist das Blitzschutzkonzept elementarer Bestandteil der Planungsphase einer Windenergieanlage. Wir unterstützen Sie bei der Durchführung von Risikoanalysen, der Erstellung kundenspezifischer Schutzkonzepte, der Auswahl von Produkten sowie bei der Durchführung von Systemtests in unserem unabhängigen und akkreditierten Prüf- und Testzentrum.
Lernen Sie unser Serviceangebot kennen und beschleunigen und verifizieren Sie Ihre Entwicklungen.
Das muss ein Blitzschutzkonzept enthalten
Nach der Klassifizierung in Blitzschutzzonen werden die Schutzmaßnahmen für die Anlage definiert. Das Schutzkonzept für Windenergieanlagen umfasst:
Den äußeren Blitzschutz
Das sichere Einfangen und Ableiten direkter Blitzeinschläge ist entscheidend für die Verfügbarkeit einer Windenergieanlage. Blitzströme werden dabei mit Fangeinrichtungen in die Ableitungen geführt und kontrolliert ins Erdreich gelenkt.
Überspannungs-
schutz
Ein koordinierter Überspannungsschutz sichert die Energietechnik der Anlage vor Blitzströmen und Überspannungen. Schutzlösungen für die Informations- und Datentechnik und Condition Monitoring-Lösungen wie das Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect tragen wesentlich zur Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit bei.
Erdung und Potentialausgleich
Die Ausführung der Erdungsanlage nach IEC 61400 ist essentiell für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlagen sowie für die Funktion des Blitzschutzsystems und zum Schutz für Personen. Kurzschlussstromtragfähige Verbindungselemente stellen die Kontaktierung der Erdungsanlage mit den Metallteilen des Fundamentes sowie zur Haupterdungsschiene her. Metallische Komponenten der Windkraftanlage werden in den Potentialausgleich eingebunden – auch Bewehrungsbauteile, die von Beton ummantelt sind.
Die klären wir gerne persönlich.
Relevante Normen für den Blitzschutz von Windkraftanlagen
- Die IEC 61400-24 behandelt das Thema Blitzschutz von Windenergieanlagen und enthält detaillierte Informationen zur Auswahl von Schutzkomponenten.
- Weitere Vorgaben stehen in den Normen der Reihe EN 62305 sowie in DNV-ST-0076 „Design of electrical installations for wind turbines“.
Downloads
Blitzschutz-Lösungen für Windkraftanlagen
DEHN schützt Windenergieanlagen
Blitz- und Überspannungsschutz für Windenergieanlagen
Erdungsanlagen für Onshore-Windkraftanlagen
Erdungsanlagen für Beton- und Hybridtürme von Windenergieanlagen
Blitz-Monitoring in der Praxis
BLITZPLANER
Unser Standardwerk bietet Ihnen umfangreiches Expertenwissen rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. Registrieren Sie sich kostenlos und greifen Sie auf Grundlagen, Montagehinweise und Schutzvorschläge zu.
Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
Das Blitzstrom-Messsystem erfasst Langzeit- und Impulsströme in Echtzeit und hilft Ihnen, die Wartung und den Service von Windenergieanlagen zu optimieren.
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept – inklusive Risikoanalyse und Erdungssimulation – exakt auf Ihr Projekt abgestimmt und normengerecht.
Unabhängige, nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierte und leistungsstarke Prüfung von Produkten, Anlagen und Systemen. Die Prüfungen und Ergebnisse werden in international anerkannten Prüfberichten dokumentiert.
Welche Themen
interessieren Sie noch?
Gleich auswählen und weiterlesen.