Elektromobilität

Schutzkonzepte für E-Mobility-Ladeinfrastruktur

Elektromobilität bahnt sich immer mehr ihren Weg in die Mitte unserer Gesellschaft. Die Verbindung der Ladeinfrastruktur mit den Energienetzen ist ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende – ihr Ausbau und ihre Weiterentwicklung echte Zukunftsthemen. Damit einhergehend gewinnt auch ihr Schutz massiv an Bedeutung: In Zeiten zunehmender Extremwetter-Ereignisse ist besonders der Schutz vor Blitz- und Überspannungsschäden für die Versorgungssicherheit im E-Mobility-Sektor relevant. Erfahren Sie hier, welche Gefahren von Blitzeinschlägen ausgehen und wie wir Planer und Betreiber von E-Fahrzeugflotten, Ladestationen sowie Privathaushalte mit passgenauen, normenkonformen Schutzkonzepten zukunftssicher ausrüsten.

E-mobility infrastructure protected by DEHN
E-mobility charging infrastructure protected by DEHN
DEHN

Versorgungssicherheit ist kein Zufall

Ladeeinrichtungen werden vorrangig im Freien aufgestellt, daher sind sie maßgeblich durch die Auswirkungen von Blitzentladungen gefährdet. Es muss gar nicht unbedingt ein direkter Blitztreffer sein: Auch Einschläge in der näheren und weiteren Umgebung können zu Bränden und Überspannungen an Ladesäulen und -infrastruktur führen. Ebenso können Schalthandlungen in Transformatorstationen oder das Schalten von elektrischer Energie an einer Ladesäule sogenannte Schaltüberspannungen erzeugen. Hier reicht oftmals schon eine geringe Energiemenge aus, um Schäden zu verursachen. Ein gut geplantes, ganzheitliches Schutzsystem vermeidet derartige Effekte und die damit verbundenen Zusatzkosten.

Beim Ladevorgang gut geschützt

Netzbedingte Spannungsspitzen, die etwa durch Schalthandlungen oder Erd- und Kurzschlüsse auftreten können, haben defekte elektronische Bauteile und eine nicht funktionsfähige Ladesäule zur Folge. Sollten diese Überspannungen während eines Ladevorgangs auftreten, ist sogar ein Schaden am Fahrzeug selbst möglich. Unsere Blitz- und Überspannungsschutz-Konzepte sichern nicht nur die Ladestation, sondern auch das daran angeschlossene E-Auto.

Wenden Sie sich an unsere Experten. Vom Schutzkonzept für die private Wallbox über AC-/DC-Ladestationen und High Power Charging-Parks bis hin zu Busladestationen: Wir prüfen bestehende Anlagen und entwickeln individuelle Lösungen für Neubauten – damit Sie Ausgaben für Reparaturen vermeiden und einem sicheren, störungsfreien Betrieb Ihrer Ladeeinrichtung nichts im Weg steht.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

FAQs

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
3 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
11 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!