Blitz- und Überspannungs­schutz für Photovoltaik-Systeme

So sichern Sie Rentabilität und Unabhängigkeit

Ob auf dem Wohnhaus für mehr Unabhängigkeit vom Stromversorger, auf den Dächern von Industriegebäuden zur Reduzierung von Energiekosten oder als großflächige Solarparks, um ganze Regionen mit sauberem Strom zu versorgen: Photovoltaik ist ein Kernelement der regenerativen Stromerzeugung. Und anfällig für Überspannungen, die in Folge von Gewitter und Blitzeinwirkung oder durch unerwartete Schwankungen im Stromnetz verursacht werden können. Schutzvorkehrungen sind ein Muss, um normative Vorgaben zu erfüllen, Ausfälle zu verhindern, Investitionen zu sichern und Reinvestitionskosten zu vermeiden. 

Mit unseren Konzepten zum Blitz- und Überspannungsschutz schützen Sie Photovoltaik-Systeme.  
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen zum Schutz von Photovoltaikanlagen.

Zu den Anwendungen:
DEHN
DEHN
DEHN

Zuverlässiger Schutz für die regenerative Energie­erzeugung

Vermeiden Sie kostspielige Ausfälle

Ein Ausfall der PV-Anlage hat teure Konsequenzen: Die Stromerzeugung für die Eigennutzung oder Erträge aus der Energieeinspeisung entfallen und Zusatzkosten für Reparaturen entstehen. Wir bieten umfassende Schutzkonzepte für den Überspannungsschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie für den äußeren Blitzschutz von Photovoltaikanlagen. 

icon Einfamilienhaus

Photovoltaik für den Wohnbau

Die Energieerzeugung auf dem eigenen Dach ist fester Bestandteil bei neuen Bauvorhaben und bei der Nachrüstung. Erfahren Sie, wie Sie PV-Anlagen richtig schützen.  

icon Industrieanlagen

Photovoltaik für das Gewerbe

Die Photovoltaikanlage ist das Kernelement im professionellen Energiemanagement. Schützen Sie die Komponenten vor vermeidbaren Schäden und kostspieligen Ausfällen.

Impianto fotovoltaico

Freiflächenanlagen

Ein Blitzschutzsystem für Freiflächenanlagen sichert diese vor direkten Blitzeinschlägen und transienten Überspannungen. Es schützt den Kraftwerksbereich sowie die Module, die Wechselrichter und die Anlagenüberwachung.   

Normgerechter Schutz für Photovoltaikanlagen

Bei der Planung und Installation von Photovoltaikanlagen spielt der Schutz vor Blitzbeeinflussung und Überspannungen die zentrale Rolle. Dabei müssen auch die folgenden normativen Vorgaben eingehalten werden, um die Anlage sicher und effizient zu betreiben. 

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services. 

FAQs

Welche Themen interessieren Sie noch?

Gleich auswählen und weiterlesen.  

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
10 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!