DEHN schützt Tele­kommunikations­schnitt­stellen

Kompakter Ableiter für DSL und VDSL

DEHNbox TC B 180 - schützt zuverlässig bei voller Daten-Performance

Ausfälle und Schäden durch Blitze und Überspannungen will niemand riskieren. Mit DEHNbox, Ableiterklasse TYPE 1 schützen Sie DSL-, VDSL-Anschlüsse und nachgelagerte Endgeräte in Mehrparteiengebäuden und Einfamilienhäusern.

Close-up of a yellow DEHNbox surge protection device showing product label and mounting tab.
DEHNbox schützt Telekommunikationsschnittstellen

Optimale und störungsfreie Datenübertragung

Optimale und störungsfreie Datenübertragung - das hat heute höchste Priorität in der Telekommunikation.

Mit DEHNbox haben Sie eine störungsfreie Datenübertragung bis zu 1 Gbit. Die Performance einer Vectoring-VDSL- (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL- (SVVDSL) sowie G.Fast-Verbindung bleibt nahezu konstant. 

Dies wurde durch Prüfungen der Deutschen Telekom Technik GmbH bestätigt.

Konstante Signalverfügbarkeit

Bei der Wartung sehen Sie auf einen Blick, ob der Ableiter funktionsfähig ist. Dafür sorgt die optische Statusanzeige.

Besonders wichtig im Umfeld von Telekommunikation und Smart Home ist die durchgehende Verfügbarkeit. Aus diesem Grund hat DEHNbox die Fail-Open-Funktion, d.h. das Signal bleibt auch bei einem Ausfall des Ableiters z. B. durch Überlast bestehen.

 

Das freut den Installateur:

Mit der praktischen Push-in-Technik installieren Sie die Einzeladern werkzeuglos mit Direktstecktechnik. Der Ableiter selbst wird direkt am Router über eine RJ45 Patchleitung verbunden oder nach dem APL gesetzt. Ohne Klemmen, ohne Kabelzuschnitt! Das heißt, hier sparen Sie deutlich Zeit und bleiben flexibel.

Montieren Sie platzsparend im Multimediafeld oder direkt an der Wand. Bei Wandmontage können Sie mehrere Schutzgeräte aneinander reihen. Damit ist DEHNbox immer die richtige Wahl, für den Einsatz im Einfamilienhaus und im Mehrparteiengebäude.

Produktdetails

Alle Features auf einen Blick

DEHNbox, Überspannungsschutzgerät der Ableiterklasse TYPE 1

Schützen Sie Ihre IT-Anlagen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen. Sichern Sie Ihre Datenversorgung ohne Verlust von Datenraten. Mit DEHNbox, dem kompakten Kombi-Ableiter.

Close-up of an RJ45 Ethernet port on a yellow DEHNbox circuit module.
01
RJ45 Buchse - ausgangsseitig

Feature 1

Close-up of the DEHNbox status indicator showing a green OK display.
02
Statusanzeige optisch - grün/rot

Feature 2

Close-up of terminal blocks and connectors mounted on a green circuit board inside a DEHNbox.
03
Potentialausgleichsklemme - bis 4 mm2

Feature 3

Close-up of terminal blocks and connectors mounted on a green circuit board inside a DEHNbox.
04
Push-in-Klemmen - ein- und ausgangsseitig = Werkzeuglos montieren

Feature 4

Close-up of terminal blocks and an RJ45 port on a DEHNbox circuit board.
05
Steckverbindung - zur Montage mehrerer Geräte in Reihe

Feature 5

Close-up of a yellow DEHNbox surge protection device showing product label and mounting tab.
06
Laschen zur Wandmontage

Feature 6

DEHNbox
07
Schutz von mehradrigen Telefonleitungen, z.B. in Mehrparteienhäusern

Feature 7

Man in a white shirt smiling while talking on the phone at a desk with a laptop.

Zufriedene Kunden

Was für den Kunden zählt, ist die zuverlässige Online-Verbindung.
Um Multimediadienste zu nutzen, zu telefonieren und um das Smart Home am Laufen zu halten.

Geben Sie Ihren Kunden Vertrauen in die Technik.

DEHNbox sichert die durchgehende Online-Verfügbarkeit und schützt nachgelagerte Endgeräte.

Kontaktieren Sie uns

Produkte

dbx tc b 180
DEHNbox TC B 180
922220

Blitzstromableiter zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen. Werkzeugloser Anschluss von einer Doppelader mit integrierter Zugentlastung. Am Ausgang Anschluss einer Doppelader oder Patchleitung mit RJ45-Stecker.

Downloads

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Item webform

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Optional sub headline text
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.