DEHNbox

Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
  • Blitzstromtragfähig bis 10 kA (10/350 μs)
  • Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
  • Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher

Einfache Handhabung
  • Geeignet für Wandmontage
  • Schnelle und einfache Installation durch Federklemmtechnik
  • Ermöglicht einfaches Nachrüsten des Überspannungsschutzes

Sicher bei Installation und Betrieb (DBX TC B 180)
  • Statusanzeige für einfache Wartung
  • RJ45-Anschlussmöglichkeit für Plug & Play
  • Universeller Einsatz bis 1 Gbit

DBX TC B 180

Platzsparender kompakter Kombi-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse mit Push-in Technik und Statusanzeige zum Schutz einer Doppelader erdpotentialfreier symetrischer Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsschnittstellen bis VVDSL und G.fast (bis 1 GBit/s). Möglichkeit zur direkten / indirekten Schirmerdung. Ausgangsseitig wahlweise Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45 Stecker.

Art.-Nr. 922220 - DBX TC B 180

160,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DBX U4 KT BD S 0-180

Kompakter Kombi-Ableiter im Kunststoff Aufputz-Gehäuse mit actiVsense-Technologie zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder unterschiedlicher Signalspannung symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung.

Art.-Nr. 922400 - DBX U4 KT BD S 0-180

299,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

TAE-F Anschlussleitung

TAE-F-Anschlussleitung mit TAE-F-Stecker auf RJ11-Stecker.

Art.-Nr. 922020 - ASL DBX TAE F

11,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück