Blitz- und Überspannungsschutz für Telefon und Internet (DSL)

Eine stabile und hochverfügbare Internet- und Telefonverbindung? Dafür gibt es den Überspannungs-Ableiter DEHNbox TC 180.

DEHNbox TC 180

Die Anforderung an eine stabile und hochverfügbare Internet- und Telefonverbindung ist und wird immer wichtiger - dafür gibt es den Überspannungs-Ableiter DEHNbox TC 180.

DEHNbox TC 180 ist ein kompakter Kombi-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz für Telefon- und Internet-Anschluss (z. B. Router wie Speedport, FRITZ!box). Der Überspannungs-Ableiter wurde optimiert für die allgemeine Verwendung an Telekommunikationsanschlüssen und -geräten, wie beispielsweise

  • Telefon
  • DSL (ADSL, ADSL 2+, T-DSL, VDSL, VDSL2)
  • ISDN
  • VoIP (Voice over IP)

Feldtests bestätigen, dass der Ableiter an Highspeed-VDSL2-Verbindungen einsetzbar ist.

Der Kombi-Ableiter verfügt über den Anschluss von 1 Doppelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und besitzt die Möglichkeit der Fixierung der Anschlussleitung (Zugentlastung) auf der Leiterplatte mittels Kabelbinder. Der Anschlussraum in der Box und die Platzierung der Anschlussklemmen wurden auf optimale Leitungsführung und beste Handhabung beim Leitungsanschluss ausgelegt.

Wichtig für Betreiber von Telefonanlagen:

DEHNbox TC 180 unterstützt alle gängigen Anbieter von Systemtelefonie wie z. B. Siemens, HICOM, Alcatel.

Der Ableiter überzeugt durch einfache Handhabung und beste Übertragungsleistung.

  • Beste Leistung
    - Kombi-Ableiter mit hohem Ableitvermögen bis 2,5 kA (10/350 μs) pro Ader
    - Hohe Signalbandbreite bis 250 MHz
    - Universallösung für ISDN, Analog-Telefon, xDSL-Schnittstellen (VDSL2)
     
  • Einfache Handhabung
    - Kompaktes Aufputz-Gehäuse für Wandmontage in Schutzart IP65
    - Schnelle und einfache Installation durch Federklemmtechnik
dehnbox - kabeleinführung
Kabeleinführung mit selbstdichtender Gummimembran
Detail2 - Leiterklemmen
Leiterklemmen für den werkzeuglosen Schnellanschluss
Detail3 - Leiterplatte
Leiterplatte mit der Möglichkeit zur Zugentlastung und Leistungsfixierung mit Hilfe von Kabelbindern
Detail4 - Erdungskontakt
Stabiler, zweifacher Erdungskontakt in Schnellanschlusstechnik

Übrigens:
Alternativ ist die DEHNbox TC 180 auch an MSR-Schnittstellen bis 180 V / 750 mA verwendbar. 

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.