Relevante Normen für die E-Mobilität

Die heute gültigen Normen haben unterschiedliche Schwerpunkte, ermöglichen aber in ihrer ganzheitlichen Anwendung dauerhafte und umfassende Schutzlösungen. Die Normen der Reihe 0100 sind Installationsnormen und deshalb auf die feste Installation anzuwenden. Sofern eine Ladesäule nicht ortsveränderlich und über eine feste Verkabelung angeschlossen ist, fällt sie in den Geltungsbereich der 0100.  

Ladestation für Elektrofahrzeuge mit einem roten Ladekabel, das an ein dunkelgraues Auto angeschlossen ist.

Wann Sie Über­spannungs­schutz benötigen:

Die Norm DIN VDE 0100-443 sagt aus, WANN ein Überspannungsschutz zu installieren ist. Zum Beispiel bei Auswirkungen auf öffentliche Einrichtungen, Gewerbe- und Industrieaktivitäten und wenn empfindliche Betriebsmittel der Überspannungskategorie I + II installiert sind. 

Auswahl und Installation des richtigen Schutzes:

Durch die DIN VDE 0100-534 erfolgt die Auswahl der geforderten Überspannungsschutz-Einrichtungen, sprich WELCHER Überspannungsschutz zu wählen ist und WO dieser zu installieren ist. 

Strom­versorgung von Elektro­fahr­zeugen:

Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art: Die Norm DIN VDE 0100-722 verpflichtet seit Juni 2019 dazu, einen Überspannungsschutz bei öffentlich zugänglichen Anschlusspunkten bei Planungen und Errichtungen zu berücksichtigen. Die Auswahl und Installation der Überspannungsschutzgeräte erfolgt weiterhin nach DIN VDE 0100-443 und - 534

Weitere Normen im Kontext der
E-Mobilität

Die Blitzschutznorm:

DIN VDE 0185-305

Die Blitzschutznorm VDE 0185-305 muss zusätzlich berücksichtigt werden, wenn:  
 

  • die Ladeinfrastruktur an Anlagen mit bestehendem äußeren Blitzschutz errichtet wird.
  • generell die Gefährdung durch direkten Blitzeinschlag zu erwarten ist. 
  • die Ladeinfrastruktur bzw. -einrichtungen von Gebäuden versorgt werden, die ein äußeres Blitzschutzsystem haben.

Basisregelwerk für den Anschluss von Kundenanlagen an das Nieder-
spannungsnetz:

VDE-AR-N 4100

Bei Ladesäulen, die direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, ist zusätzlich die VDE-AR-N 4100 zu berücksichtigen. 

Hierin werden unter anderem zusätzliche Anforderungen an Typ 1-Ableiter beschrieben, die im Hauptstromversorgungssystem eingesetzt werden. 

Gleichstrom-
versorgungs-
einrichtungen für Elektrofahrzeuge:

IEC 61851-23:2023 

Die IEC 61851-23:2023 beschreibt die Anforderungen an Gleichstromladestationen für Versorgungsspannungen bis 1.500 V (Gleichstrom). Neuerungen gilt es nun in Abschnitt 12.7. zum Überspannungsschutz bei Blitzüberspannungen und Schaltüberspannungen zu beachten. 

  • Wann und wo sind Überspannungsschutzmaßnahmen vorzusehen? 
  • Wechselstrom- und Gleichstromeingang & Kommunikationsleitungen 
  • Auswahl von Überspannungsschutz: Schutzpegel & Anforderungen hinsichtlich zeitweiligen Überspannungen (TOV) 
  • Wichtig: Gemeinsames Erdungs- und Potentialausgleichssystem

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.