DEHNventil ACI schließt die Lücke: Advanced Circuit Interruption erstmals für den Bereich Typ 1-Ableiter

Für sicheren und normgerechten Überspannungsschutz ohne Vorsicherung: Der anschlussfertige Kombi-Ableiter (Typ 1 + 2 + 3) DEHNventil ACI M TNS 264 FM schafft Sicherheit am Einspeisepunkt der Niederspannungsschaltanlage

Für sicheren und normgerechten Überspannungsschutz ohne Vorsicherung: Der anschlussfertige Kombi-Ableiter (Typ 1 + 2 + 3) DEHNventil ACI M TNS 264 FM schafft Sicherheit am Einspeisepunkt der Niederspannungsschaltanlage

Digitalisierung, vernetzte Systeme und Automatisierung machen moderne elektrische Anlagen immer komplexer. Darüber hinaus stellt die zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien, die Netzparameter im Hinblick auf Kurzschlussverhalten und Schutztechnik verändert, Planer und Installateure vor neue Herausforderungen. Mit dem neuen DEHNventil ACI M TNS 264 FM bringt DEHN als erster Anbieter – auf Basis seiner ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) – jetzt auch einen Ableiter für den Bereich Typ 1 auf den Markt. Der Spezialist für Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz erweitert damit sein etabliertes ACI-Portfolio für Typ 2–Ableiter und schafft so eine durchgängige Produktfamilie, die den stetig steigenden Anforderungen an den Überspannungsschutz im Bereich der Elektroinstallation und -planung gerecht wird.
 

Konventioneller Überstromschutz wie Schmelzsicherungen oder Leitungsschutzschalter sind für den Schutz von Überspannungsschutz-Einrichtungen (Surge Protective Devices – SPDs), wie er in der DIN VDE 0100-534 gefordert wird, nur bedingt geeignet, da sie bei Blitz- oder Impulsstrombelastung ungewollt auslösen können. Die maximal für das SPD ausgewiesene Vorsicherung schützt nicht zuverlässig vor Fehlerströmen im Bereich von mehreren 10 oder 100 Ampere, was zu thermischer Überlastung führen kann. Mit der Einführung der innovativen ACI-Technologie verfolgt DEHN einen völlig neuen Ansatz. Das klassische Überstromschutzkonzept wird durch die Integration einer leistungsstarken Schalter-Funkenstreckenkombination direkt ins Überspannungsschutzgerät ersetzt. Diese dient nicht nur als Überstromschutz, sondern bietet auch eine galvanische Trennung im Normalzustand. Dadurch entstehen keine Leckströme und die Festigkeit gegenüber netzfrequenten temporären Überspannungen (Temporary Overvoltage - TOV) ist deutlich erhöht. Diese Technologie schafft für Planer und Installateure eine Reihe von Vorteilen, die den Planungs-aufwand reduzieren ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen. Fehler bei der Dimensionierung, Fragen zur Selektivität und aufwendige Berechnungen gehören damit der Vergangenheit an. 


Zuverlässiger Schutz auf der Einspeiseseite


Die ACI-Technologie setzt nicht nur im Typ 2- und DC-Bereich Maßstäbe, sondern ist auch für den Schutz auf der Einspeiseseite – insbesondere bei Blitzstrom-Ableitern vom Typ 1 – von zentraler Bedeutung. Hier treffen hohe Kurzschlussströme und komplexe Netzbedin-gungen aufeinander. Die DIN VDE 0100-534 fordert, dass Überspannungsschutz so nahe wie möglich am Speisepunkt der Anlage errichtet wird. In der Praxis ist dies oft schwierig, da Anschlussleitungen maximal 0,5 Meter lang sein dürfen, um induktive Spannungsabfälle zu verhindern.
Der modulare Kombi-Ableiter (Typ 1+2+3) DEHNventil ACI M TNS 264 FM erleichtert die Umsetzung: Durch die integrierte ACI-Technologie entfällt die Ableitervorsicherung. Das Gerät kann direkt auf geerdeten Hut- oder Erdungsschienen montiert werden. Ein An-schlussquerschnitt von 16 mm² Cu ist immer ausreichend, da auch im Fehlerfall das Durch-lassintegral so niedrig ist, dass die Anschlussleitung nicht thermisch überlastet wird.
Dank Freischaltfunktion ist der Modultausch – seitlich oder frontal – mit isoliertem Werk-zeug auch im laufenden Betrieb sicher möglich.

 

Die technischen Details finden Sie hier.

Simon Thaler

Leiter Corporate Communications