DEHN setzt Maßstäbe für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

AFB Zusammenarbeit DEHN

DEHN, ein führendes Unternehmen im Bereich Blitz- und Überspannungsschutz, hat seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation "Arbeit für Menschen mit Behinderung gGmbH" (AfB) weiter ausgebaut. Seit über einem Jahr recycelt und wiederverwendet DEHN in Kooperation mit AfB ausgemusterte IT-Geräte. Diese Partnerschaft wurde erst kürzlich mit der Urkunde für sozial-ökologische Wirkung mit IT-Hardware ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr hat DEHN 555 ausgemusterte IT-Geräte an die AfB übergeben. Die hohe Wiederverwendungsrate ist beachtlich: Mehr als 72 Prozent der Geräte wurden wiedervermarktet, bei Tablets sogar 98 Prozent. Die Maßnahmen führten zu einer konkreten Einsparung von 119.906 kWh Energie, 452.138 Litern Wasser und 45.405 kg CO₂–Äquivalenten.

Bei AfB werden digitale Produkte von rund 660 Mitarbeitenden wiederaufbereitet, wobei der Anteil schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei etwa 48 Prozent liegt. Damit ist AfB das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas. Defekte Hardware wird als Ersatzteil oder für die Rohstoffrückgewinnung verwendet, während gleichzeitig Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. AfB übernimmt den gesamten Prozess von der Abholung der Geräte bis hin zur Klassifizierung und Wiedervermarktung.

DEHN übergibt PCs, Notebooks, Bildschirme, Drucker und Tablets an AfB. So erhalten die Geräte eine zweite Chance und werden nicht einfach entsorgt. Oft ist die Hardware noch gut im privaten Gebrauch verwendbar, jedoch für die Nutzung im Unternehmen nicht mehr geeignet. Der Vorteil liegt darin, dass mit dieser Kooperation der Umwelt etwas Gutes getan, Ressourcen geschont und ein sozial engagiertes Unternehmen unterstützt wird.