Auszeichnung für starke Partnerschaften: DEHN prämiert Lieferanten des Jahres

Lieferant des Jahres 2023

Vertreter von DEHN und MECO bei der Verleihung in Mühlhausen.

In einer immer komplexer werdenden Welt sind starke Partnerschaften wichtiger denn je. Die zunehmenden Unsicherheiten in den weltweiten Lieferketten und Geschäftsbeziehungen heben die Bedeutung intensiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit besonders hervor. Auch darum prämiert DEHN jährlich den „Lieferant des Jahres“ und zeichnet im Zuge dessen einen starken Partner aus, der im zurückliegenden Geschäftsjahr herausragende Leistungen bewiesen hat. In diesem Jahr erzielte die Firma MECO die höchste Punktzahl der insgesamt 2.500 bewerteten Lieferanten.

Die Firma MECO mit Sitz im mittelhessischen Asslar ist der DEHN-Lieferant des Geschäftsjahres 2023/2024. „Ein Aspekt, den wir besonders hervorheben möchten, ist die schnelle Umsetzung spezieller Technologien und Fertigungsverfahren, die perfekt auf die Bedürfnisse im Bereich Überspannungsschutz bei DEHN abgestimmt sind. Darüber hinaus zeichnet sich MECO durch seine Flexibilität bei der Planung von Lieferterminen und Mengen aus.“, berichtet Daniel Strobl, strategischer Einkäufer bei DEHN.
Kriterien für die Bewertung der Lieferanten sind unter anderem die Anlieferqualität, Liefertermin- und Mengentreue sowie das Bestehen verschiedener Zertifizierungen. Wichtig ist DEHN vor allem die Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche mit dem Lieferanten. DEHN und MECO blicken dabei bereits auf eine mehr als 30 Jahre andauernde und sehr enge Partnerschaft zurück. 

Simon Thaler

Leiter Corporate Communications