DEHNshield ZP SG – ein Gerät für alle Fälle

Mit DEHNshield ZP SG sind Sie für Ihren Anwendungsfall bestens ausgestattet:
Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit zweifachem Spannungsabgriff erfüllt die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 und bietet sicheren Schutz im Vorzählerbereich durch RAC-Funkenstreckentechnologie.

Mit DEHNshield ZP SG sparen Sie Platz, Zeit und Kosten.
dehnshield zp sg artwork

Alle Vorteile auf einen Blick

01
Aufwand reduzieren

DEHNshield ZP SG ist Ihre Lösung für jede Netzform in Einbausituationen mit und ohne äußeren Blitzschutz. Mit dem All-in-one-Gerät ist Ihr Projekt in kürzester Zeit abgeschlossen und Sie gewinnen Zeit. DEHNshield ZP SG ist zukunftsfähig und die Normen VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0100-443/-534 und DIN VDE 0185- 305-3 werden mit nur einem Gerät optimal erfüllt.

02
Kosten senken

Weniger Komponenten, weniger Kosten: bisher benötigtes zusätzliches Installationsmaterial entfällt. Ein zweifacher, abgesicherter Spannungsabgriff für RfZ (Raum für Zusatzanwendungen) und APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz) nach VDE-AR-N 4100 ist in der SG-Variante bereits integriert, Stecker und Buchsen sind im Lieferumfang enthalten.

03
Zeit sparen

DEHNshield ZP SG lässt sich einfach und schnell montieren. Sie sparen Zeit durch die werkzeuglose Montage des Ableiters und den Wegfall einer zusätzlichen Montage des Spannungsabgriffs. Außerdem gewinnen Sie dank der schlanken Bauform Platz im Zählerschrank: ein Zählerfeld reicht aus, selbst bei zwei Sicherungshauptschaltern mit Einspeiseadapter.

dehnshield zp sg numbered

Alles drin.

1. Zweifacher, integrierter Spannungsabgriff
Nach VDE-AR-N 4100, Stecker und Buchsen im Lieferumfang enthalten

2. Integrierte Sicherung
Einfacher Spannungsabgriff 

3. Platzbedarf nur 3 TE
DEHNshield ZP (Basic) 2 SG und Einspeiseadapter (optional)

4. Inklusive Ersatzsicherung
Standardmäßig unter dem Abdeck-Clip integriert

5. Berührungsschutz
Abdeck-Clip mit Größenanpassung für jedes Zählerschranksystem

6. Push-in-Erdungsklemme
Werkzeuglose Montage

Einfach installiert – so geht's

In 4 Schritten einfach installiert

Einfach installiert – so geht's

In 4 Schritten einfach installiert

Installing a DEHNshield ZP Basic SG Surge Protection Device – Step 1
01
Schritt 1

 40 mm-Sammelschienensystem

Installing a DEHNshield ZP Basic SG Surge Protection Device – Step 2
02
Schritt 2

Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen

Installing a DEHNshield ZP Basic SG Surge Protection Device – Step 3
03
Schritt 3

Erdungsverbindung herstellen

Installing a DEHNshield ZP Basic SG Surge Protection Device – Step 4
04
Schritt 4

Abdeck-Clip und Schutzabdeckung befestigen

Installationsvideo

Produktvarianten

DEHNshield ZP SG gibt es in Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz.
Der Ableiter ist verfügbar für TT, TN-S und TN-C Netzformen.