DEHNguard MX Y 20 2000 FM: Der neue Standard für Hochvolt-Solarparks
PV-Freiflächenanlagen entwickeln sich rasant weiter – höhere DC-Spannungen bis 2000 V ermöglichen effizientere Systeme und längere Strings. Mit wachsenden Anlagenleistungen und -größen erhöhen sich auch die Anforderungen an den Überspannungsschutz.
Der DEHNguard MX Y 20 2000 FM ist weltweit der erste verfügbare Überspannungs-Ableiter speziell für PV-Anlagen bis 2000 V – zertifiziert als Typ 1 CA nach UL 1449 und bereits angepasst an die kommenden IEC-Vorgaben für Typ 2. Das Schutzgerät vereint kompakte Bauweise, einfache Installation und höchste Schutzleistung.
Entdecken Sie unsere Antwort speziell auf die Ansprüche moderner Hochvolt-PV‑Systeme.
| Speziell für Hochvolt-PV-Anlagen bis 2000 V
| Platzsparende Bauform
| Zertifiziert nach UL 1449

Technische Features auf einen Blick
DEHNguard MX Y 20 2000 FM
Features und Vorteile kompakt für Sie zusammengefasst.