Tendenzen und Probleme frühzeitig erkennen – Schäden und Störungen nachhaltig vermeiden. Das ist DEHNrecord Smart Device (SD), das multifunktionale Mess- und Analysegerät zur Überwachung von Power Quality in Niederspannungsnetzen. Normgerecht nach EN 50160.
Power Quality in Niederspannungsnetzen überwachen
Messen, prüfen, überwachen – mit DEHNrecord SD
Erkennen Sie Störungen und Fehler frühzeitig.
Mit dem Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD ist die Messung aller relevanten Parameter ganz einfach.
Sie messen die Spannungsqualität nach EN 61000-4-30 Klasse A sowie netzfrequente Überspannungen nach EN 50550 und Unterspannungen.
Bei Grenzwertverletzungen gemäß EN 50160 oder individuell definierter Grenzen erhalten Sie eine Ereignismeldung. Darüber hinaus erfolgt eine Lastgang- und Leistungsmessung.
Power Quality im Niederspannungsnetz
- Power Quality mit DEHN
Konzerne, kleine Unternehmen, Privathaushalte – für alle ist die Versorgung mit elektrischer Energie elementar.
Damit Stromnetze sicher und reibungslos in Betrieb sind, muss die Spannungsqualität der Energienetze, die Power Quality, stimmen. Dabei werden Stromversorgungsnetze immer anfälliger für Störungen. Das liegt vor allem an der zunehmenden Zahl dezentraler Erzeugungs- und nichtlinearer Verbrauchsanlagen.
Zudem steigt die Anzahl sensibler elektronischer Betriebsmittel. Durch die stark steigende Anzahl dieser nichtlinearen Verbraucher wie Frequenzumrichter, Wechselrichter, Netzteile, LED-Straßenbeleuchtung oder auch Elektromobilität ergeben sich erhebliche Netzrückwirkungen.Als Energieversorgungsunternehmen oder Stromnetzbetreiber ist es Kerngeschäft, den Nutzern Energie in ordnungsgemäßer Qualität zur Verfügung zu stellen – und das so verlässlich wie möglich.
Grundlage dafür ist der Einsatz von aussagekräftigen Power Quality Messgeräten. Für genau diese Anforderung hat DEHN ein multifunktionales Mess- und Analysegerät entwickelt, das nach Klasse A misst.
Mit der flächendeckenden Installation von DEHNrecord SD im Niederspannungsnetz wird eine einfache und zukunftsfähige Überwachung ermöglicht, Störungen und Fehler frühzeitig erkannt und eine gerichtsfeste Beweisführung für den Schadensfall ermöglicht. - Power-Quality Monitoring gemäß EN 50160
DEHNrecord SD lässt sich über den integrierten Webserver oder über DEHNmonitor PQ entsprechend konfigurieren.
Die Norm EN 50160 "Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen" definiert und spezifiziert die wesentlichen Merkmale der Netzspannung am Netzanschlusspunkt unter normalen Betriebsbedingungen.
Die Merkmale der Versorgungsspannung werden für Frequenz, Höhe, Kurvenform und Symmetrie der Außenleiterspannungen festgelegt. Während des normalen Netzbetriebs führen Lastschwankungen, Störeinflüsse und das Auftreten von Fehlern wie z. B. Kurzschlüssen zu Änderungen der Parameter. DEHNrecord SD ermöglicht durch die Messung aller relevanten Parameter ein einfaches und zukunftsfähiges Monitoring, damit Störungen und Fehler frühzeitig erkannt werden.
DEHNrecord SD – ein überzeugendes Gerätekonzept
Clever kombiniert
Gut zu wissen: DEHNrecord SD kann am optimalen Installationsort für stationäre Messungen direkt mit Blitzstrom- und Überspannungsableitern kombiniert werden.
Der Anschluss erfolgt ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand auf der Kammschiene. Eine zusätzliche, separate Vorsicherung entfällt.
Welche Produkte sind geeignet?
Blitzstrom- oder Überspannungs-Ableiter mit einer Baubreite von 3 TE im TN-C-System und 4 TE im TN-S und TT-System können direkt adaptiert werden.
Ideal passende Ableiter sind z.B. DEHNventil M2, DEHNshield und DEHNguard ACI.
Online Katalog
Beratung, Service, Schulungen
Sie möchten mehr Unterstützung? Hier finden Sie die Seminare und E-Learnings der DEHNacademy, weitere Serviceleistungen und Expertenlinks.