Erdung und Potentialausgleich für PV-Anlagen in Wohngebäuden

Für den sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Einbindung in das Erdungs- und Potentialausgleichssystem des Gebäudes, notwendig. Beim Neubau wird dies in der Planungsphase bereits berücksichtigt. Gerade beim nachträglichen Einbau von PV-Anlagen ist die Erdungsanlage entscheidend. Ist keine vorhanden oder entspricht sie nicht den aktuellen Funktionsanforderungen, ist eine Nachrüstung der Erdungsanlage erforderlich.

Wir haben die Komponenten dafür – informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten und sprechen Sie uns für eine Beratung gerne an!

Nachrüstung von Erdungsanlagen bei PV-Anlagen

Eine korrekt dimensionierte Erdungsanlage ist die notwendige Grundlage für den Betrieb von Photovoltaikanlagen. Bei der Nachrüstung von PV-Anlagen ohne passende Erdungsanlage ist die Erdung über Tiefenerder die erste Wahl. Diese Lösung erhöht den Schutz vor elektrischen Gefahren wie Überspannungen und Blitzeinschlägen.

Erdung von Photovoltaikanlagen im Neubau

Wie in allen Bauobjekten muss auch im Wohnbau eine Erdungsanlage nach den gültigen Anforderungen und Auswahlkriterien der Erdungsnorm DIN 18014 ausgewählt werden. Die Erdungsanlage bildet die Grundlage jeder elektrotechnischen Anlage - auch der PV-Anlage.

Anforderungen an den Potentialausgleich von PV-Anlagen

Für Gebäude ohne äußeres Blitzschutzsystem gilt: Die metallenen Montagesysteme der PV-Anlage müssen gemäß DIN VDE 0100-712 in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden. Die Verbindung ist mit mindestens 6 mm² Cu auszuführen.

FAQs

Downloads

DEHNacademy

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.

Erweitern Sie Ihr Wissen