Ihr Ticket-Code zur InnoTrans 2026

Vom 22. bis 25. September 2026 treffen sich Vertreter aus dem Bahn-Sektor auf der InnoTrans 2026 in Berlin – und wir laden Sie ein. 

Sichern Sie sich hier Ihren persönlichen Ticket-Code, mit dem Sie beim Messeveranstalter eine kostenlose Eintrittskarte für einen Messetag erhalten.

So funktioniert’s:

  1. Zuerst das Ticketformular ausfüllen und sich damit für DEHNinfo anmelden
  2. E-Mail-Adresse bestätigen 
  3. Ticket-Code per E-Mail erhalten 
  4. Ticket-Code unter folgendem Link einlösen: zum InnoTrans 2026 Ticketshop
     

Erhalten Sie hier Ihren Ticket-Code:

Wichtige Hinweise:

  • Der Ticket-Code gilt für einen beliebigen Messetag der InnoTrans 2026 und ist bis einschließlich 25. September 2026 einlösbar.
  • Die Einlösung erfolgt über den offiziellen Ticketshop der Messe InnoTrans Berlin. Es gelten die Bedingungen des Messeveranstalters.
  • Die DEHN SE stellt ausschließlich den Ticket-Code zur Verfügung. Die Einlösung in ein Eintrittsticket für die Messe ist von Ihnen vorzunehmen und für den Besuch der Messe sind Sie selbst verantwortlich.
  • Keine Barauszahlung und kein Weiterverkauf des Ticket-Codes.
  • Der Ticket-Code wird Ihnen kostenlos von der DEHN SE angeboten.