Sicherer Schutz von PV-Anlagen für Wohngebäude - Überspannungsschutz und Potentialausgleich für Photovoltaik
Endlich unabhängig und umweltfreundlich Strom erzeugen: Bei der Installation einer neuen PV-Anlage oder der Erweiterung einer vorhandenen Anlage wird in die Elektroinstallation eingegriffen. Aus den Normen ergibt sich die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (DIN VDE 0100443) und zum besonderen Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (DIN VDE 0100-712 und DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5).
In diesem Online-Seminar erfahren Sie alles Wichtige zum Überspannungsschutz und Potentialausgleich für Mini-PV-Anlagen, Balkon-PV-Anlagen und Aufdachanlagen bis 30 kW. Unsere Experten erklären die relevanten Vorschriften und geben praktische Empfehlungen für effektive Maßnahmen, speziell für Gebäude ohne äußeres Blitzschutzsystem.

Warum dieses Seminar?
- Erfahren Sie, wie DIN VDE 0100-712, -443 und -534 sowie die Vorgaben der DIN EN IEC 62305 fachgerecht umgesetzt werden
- Lassen Sie sich praxisnah und anschaulich zeigen, wie Sie PV-Anlagen, Wechselrichter und Ladeeinrichtungen absichern
- Sehen Sie an konkreten Beispielen die direkte Anwendung
Was Sie lernen
- Ursachen und Schäden an PV-Systemen durch Blitzeinwirkungen
- Normen und Standards
- Erdung und Potentialausgleich
- Überspannungsschutz
- Gebäudetypen und Schutzkonzepte
An wen richtet sich das Seminar?
- Elektro-Installateure
- Solarteure
- Fachhandwerker
- Elektro-Großhändler
- Planer
- Auszubildende
Was Sie erhalten
- Seminarunterlagen zum Download
- ZVEH-anerkanntes Zertifikat
Termine und Orte
Dates to follow shortly.