Fit für die Energie­wende - Blitz- und Über­spannungs­schutz und Erdung für Trafo­stationen, Lade­punkte und LED-Beleuchtung

Auf Grund der exponierten Lage sind Mast- und Aufdachanlagen und dadurch die Systemtechnik einem besonderen Gefährdungspotenzial durch Blitz- und Überspannungsschäden ausgesetzt. Ein ganzheitliches Schutzkonzept umfasst nach DIN EN IEC 62305 einen äußeren Blitzschutz, Überspannungsschutz sowie Erdung und Potentialausgleich. Das kann eine echte Herausforderung sein!  

Im Seminar erfahren Sie, wie häufig in der Praxis auftretende Problemstellungen betrachtet und bewertet werden und wie Sie sinnvoll Abhilfe schaffen können, sodass nicht nur die Anlage und ihre Systeme sondern auch das Personal optimal geschützt werden. 

Electric vehicle charging station and power cabinet in an urban setting at night, with lightning over a city skyline.
Seminargebühr pro Teilnehmer (zzgl. MwSt.)
149 EUR
Dauer
7,5 h
Lernlevel
Einsteiger

Warum dieses Seminar?

  • Erfahren Sie, wie fachgerechter Blitz- und Überspannungsschutz zum Schutz moderner Energieinfrastrukturen beitragen kann 
  • Bringen Sie sich auf den neuesten Stand zu technischen und normativen Anforderungen an Erdung, Korrosion und Blitzschutz – direkt anwendbar in Ihrem Arbeitsalltag
  • Profitieren Sie von Strategien, die Ihre Anlagen normgerecht und dauerhaft wirksam absichern – für maximale Betriebssicherheit und Effizienz  

Was Sie lernen

  • Normenüberblick 
  • Grundlagen der Dimensionierung von Erdungsanlagen für Starkstromanlagen > 1 kV 
  • Normative Anforderungen nach DIN VDE 0101- Teil 1 und Teil 2, DIN 18014 sowie DIN EN IEC 62305
  • Erdungsanlagen nach DIN 18014, ohne Bewehrung, nach DIN EN IEC 62305 
  • Erdungssimulation am Beispiel einer Trafostation 
  • Materialkorrosion 
  • Dokumentation 
  • Blitzgefährdung und Bedrohungsszenarien für die Energielandschaft 
  • Technische Anforderungen für den Einsatz von Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen im Energienetz der Zukunft 
  • Normative Anforderungen 
  • Umsetzung von Blitz- und Überspannungsschutzkonzepten in der Praxis: 
    - Intelligente Ortnetzstationen sowie Leit- und Fernwirktechnik 
    - Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
    - LED-Straßen- und Außenbeleuchtung 
  • Power Quality 

An wen richtet sich das Seminar?

  • Generalunternehmer 
  • Betreiber 
  • Tower Companies 
  • Planer und Errichter 
  • Blitzschutzfachkräfte und Installateure 

Was Sie erhalten

  • Seminarunterlagen zum Download 
  • ZVEH-anerkanntes Zertifikat 

Termine und Orte

Dates to follow shortly.