Fangeinrichtung bis Erdung – Blitz­schutz­anlagen verstehen und anwenden

Bei dieser eintägigen Seminarveranstaltung steht die Erstellung eines Blitzschutzsystems nach DIN EN IEC 62305 (VDE 0185-305) für einfache Gebäude im Fokus.  

Anhand eines Praxisbeispiels erarbeiten wir die Planung und Ausführung eines Blitzschutzsystems. Dabei werden besonders die Montagetechnik, Dokumentation und Messung behandelt. 

Overhead view of a construction site with two workers in safety helmets walking on a steel reinforcement grid with materials and equipment nearby.
Seminargebühr pro Teilnehmer (zzgl. MwSt.)
149 EUR
Dauer
7,5 h
Lernlevel
Einsteiger

Warum dieses Seminar?

  • Steigen Sie ins Thema Blitzschutz ein – mit praxinahen Grundlagen zu Planung und Montage  
  • Erhalten Sie aktuelles Fachwissen für professionelle, normenkonformes Arbeiten nach DIN EN IEC 62305 (VDE 0185-305)
  • Profitieren Sie von Tipps und Beispielen aus der Praxis, die Sie sofort in Ihren Projekten umsetzen können 

Was Sie lernen

  • Stand der Normung 
  • Grundlagen für ein Blitzschutzsystem 
  • Berechnung des Trennungsabstandes 
  • Aufbau des Blitzschutzes: Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung 
  • Ausführungsbeispiele 
  • Blitzschutz-Potentialausgleich 
  • Messen und Dokumentation am Objekt 
  • Drahtrichten (nur in Neumarkt/OPf.) 

An wen richtet sich das Seminar?

  • Blitzschutzfachkräfte 
  • Elektroinstallateure 
  • Fachberater Elektrogroßhandel 

Was Sie erhalten

  • Seminarunterlagen zum Download 
  • ZVEH-anerkanntes Zertifikat