Äußerer Blitzschutz fürs Mehrfamilienhaus

Ein äußerer Blitzschutz bildet ein sicheres Zelt über dem Mehrfamilienhaus aus. Er fängt den Blitz mit einer Fangeinrichtung ein, leitet ihn über Ableitungen sicher ab und verteilt den Blitzstrom über die Erdungsanlage im Erdreich. Auf diese Weise werden Funkenüberschläge und mögliche Brände verhindert und Personen geschützt.

Gut zu wissen: Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus dem äußeren und inneren Blitzschutz. So schützen Sie ganzheitlich und vermeiden Sicherheitslücken.

Der richtige Weg zum äußeren Blitzschutz für Mehrfamilien­häuser

Sie planen, errichten oder prüfen Blitzschutzanlagen für Mehrfamilienhäuser? Dann beachten Sie die normativen Vorgaben der Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 zum Schutz von baulichen Anlagen und Personen. Eine äußere Blitzschutzanlage besteht aus mehreren Säulen:

  • Fangeinrichtung auf dem Dach
  • äquivalenter Trennungsabstand zwischen der Fangeinrichtung und den zu schützenden Anlagen auf dem Dach
  • Ableitungseinrichtung an oder in der Wand
  • Erdungsanlage mit entsprechenden Anschlusspunkten
  • Blitzschutz-Potentialausgleich sowie innerer Blitzschutz

Die Errichtung einer äußeren Blitzschutzanlage ist abhängig von verschiedenen Informationen rund um das Gebäude, wie Gebäudemaße, Dachaufbauten, etc. Sie muss deshalb individuell auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden.

Bei uns finden Sie ein umfangreiches Produktsortiment von der Fangeinrichtung über die Ableitung bis hin zur Erdeinführung inklusive der erforderlichen Halter und Klemmen.

Downloads

DEHNacademy Lernplattform

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.  

Erweitern Sie Ihr Wissen

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.