E-Bus
DEHN schützt Elektrobusse und Ladeinfrastruktur

Busflotten jederzeit sicher betreiben dank ganzheitlicher Blitz- und Überspannungsschutzkonzepte

In vielen Städten und Kommunen wird Wert auf einen möglichst emissionsfreien Nahverkehr gelegt. Daher kommen immer mehr Elektrobusse zum Einsatz. Es liegt dabei an Ihnen, als Flottenbetreiber, dass die Busse mit Elektroantrieb verlässlich fahren. Und dafür ist es wichtig, dass Sie die Fahrzeuge ohne Störungen aufladen. Denn nur dann läuft der Betrieb ohne Verspätungen oder Ausfälle.

Emissionsfrei und sicher unterwegs – mit individuellen Lösungen

Für reibungslose Abläufe sollte ein zuverlässiger Schutz vor Blitzen, Überspannungen und Störlichtbögen ein fester Teil Ihrer Ladeinfrastruktur für Elektrobusse sein. Da kommt DEHN ins Spiel. Die Lösungen für sichere Ladevorgänge entsprechen der vorgegebenen Norm. Damit Ihre Investitionen und Ihr Betrieb abgesichert sind.

E-Bus - Betriebssicherheit

Betriebssicherheit

Ihre Elektrobusse fahren mindestens genauso verlässlich wie Dieselfahrzeuge, da sie ohne Zwischenfälle aufladen.

Busladestation / E-Mob - sichere Vorgänge

Sichere Vorgänge

Aufgrund des Blitz- und Überspannungsschutzes laden die Fahrzeuge störungsfrei auf und sind wie geplant einsatzbereit.

E-Bus - risikofreies Laden

Risikofreies Laden

Ihre Kunden sind beim Ladevorgang auch vor Verletzungen durch mögliche Blitz -
gefährdungen geschützt.

Die Risiken: Blitze und Überspannungen verursachen hohe Schäden

Mehr Elektrobusse im öffentlichen Nahverkehr. Das bringt hohe Verantwortung für die Ladeinfrastruktur. Da heißt es absichern. Denn gerade dort drohen Gefahren durch Blitze und Überspannungen. Vermeiden Sie Schäden an den empfindlichen Ladestationen und am angeschlossenen Elektrofahrzeug.

Mögliche Gefahren

  • Blitzschläge können Satellitensysteme zerstören, bei denen Ladepunkte miteinander vernetzt sind
  • Direkt- und Naheinschläge bringen Menschenleben in Gefahr
  • Direkte Blitzeinschläge verursachen Brände und/oder Schäden an elektrischen Geräten und Systemen
  • Überspannungen und netzbedingte Spannungsspitzen führen zur Schädigung der Ladeinfrastruktur
  • Überspannungen schädigen Laderegler oder die Batterie der Elektrobusse

Die Lösung: Ganzheitliche Schutzkonzepte schützen Mensch und Technik

Schützen Sie sowohl Ihre Fahrzeuge und deren Betrieb, als auch die Menschen, die damit in Kontakt kommen. Ein individuell abgestimmtes und ganzheitliches Blitz- und Überspannungsschutzkonzept bezieht den Standort der Anlage und die Charakteristik der Bedrohung ein.

Besser beraten mit umfassendem Service

Der DEHN-Service ist so individuell wie seine Schutzkonzepte. Gerne helfen die Experten Ihnen und Ihren Technikern bei einzelnen Fragen oder komplexen Herausforderungen. Auf Wunsch übernimmt DEHN gerne die komplette Planung für Sie.

Besser informiert mit hilfreichem Material

Detailliertes Wissen zum Thema erhalten Sie hier.

nach oben