Was kostet Sie
ein Moment Überspannung?

Überspannung durch einen (entfernten) Blitzeinschlag oder einen technischen Defekt kann schnell einen hohen Schaden verursachen. Mensch und Maschine sind in Gefahr, es kann zu Ausfällen von ganzen Anlagen kommen. Im entscheidenden Moment brauchen Sie technische Lösungen, die zuverlässig schützen.

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Welt wird immer elektrischer

Somit sind wir auf sicheren Strom überall angewiesen. In unserem neuen, hochmodernen Produktionswerk und Logistikcenter im Süden Deutschlands fertigen wir Blitz- und Überspannungsschutz für umfassende Schutzlösungen der Megatrends unserer Zeit – von Elektromobilität, über erneuerbare Energien bis hin zum Schutz kritischer Infrastruktur.

Schützen Sie jetzt Ihr Objekt

DEHN liefert

  • 23.500 m² großes Logistikzentrum
  • hochmodernes Produktionswerk seit 2023 in Betrieb
  • bis zu 1.500 Ein- und Auslagerungen/Stunde
  • schnellste Lieferzeiten dank intelligenter Vernetzung von Maschinen und automatischen Prozessen

Sehen Sie sich das neue Werk an

DEHN wächst

  • rund 2.400 Mitarbeitende weltweit
  • davon mehr als 120 in Entwicklung, Konstruktion und Qualitätssicherung
  • wachsendes Portfolio mit über 4.000 Geräte und Komponenten
  • große Produktauswahl, um eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt zu erstellen

Zu unseren Produkten

DEHN schützt

  • mehr als 1.100 Patente machen DEHN zum Innovationsführer für die Bereiche Blitz- und Überspannungsschutz
  • Anlagen für den äußeren Blitzschutz und Erdung
  • effizienter Überspannungsschutz für Gebäude und Systeme
  • Unterstützung bei der Planung Ihres Schutzkonzeptes

Planen Sie Ihre Schutzlösung

Produkt-Highlights

Mit DEHN Produkten ist Ihre Anlage im entscheidenden Moment geschützt. Hier finden Sie umfassende Schutzkonzepte und Lösungen. Sicher, effizient und normgerecht. Bei der Auswahl der passenden Produkte helfen Ihnen unsere Experten gerne weiter oder Sie nutzen unsere Konfiguratoren.

Fragen Sie jetzt unsere Experten
DEHNguard M TT ... FM - 952315

952315

DEHNguard M TT 275 FM

Multipole DEHNguard M surge arrester (type 2 according to EN 61643-11) consisting of a base part and plug-in protection modules. High reliability due to Thermo Dynamic Control SPD monitoring device.

Merken Details
DEHNshield TT FM - 941315

941315

DEHNshield TT 255 FM

Application-optimised multipole DEHNshield spark-gap-based type 1 and type 2 combined lightning current and surge arrester (according to EN 61643-11).

Merken Details
DEHNpatch Class EA - 929161

929161

DEHNpatch class EA

Universal, space-saving combined arrester with status indication for simple maintenance. Protection of applications in structured cabling according to class EA to 500 MHz.

Merken Details
DBX TC B 180 - 922220

922220

DEHNbox TC B 180

Compact lightning current arrester in a surface-mounted plastic enclosure for protecting information technology interfaces, particularly telecommunication connections up to VVDSL and G.fast (up to 1 GBit/s).

Merken Details
DPRO 230-Protector - 909230

909230

DEHNprotector 230 Protector

DPRO 230-Protector surge arrester (type 3 according to EN 61643-11) with monitoring device and disconnector. Enhanced safety du to Y protective circuit.

Merken Details
DEHNvenCI 255 (FM) - 961205

961205

DEHNvenCI 1 255 FM

Single-pole DEHNvenCI combined lightning current and surge arrester (type 1 + type 2 according to EN 61643-11) with integrated backup fuse. Maximum availability due to RADAX FLOW follow current limitation.

Merken Details
DEHNventil ACI TNS FM - 961405

961405

DEHNventil ACI M TNS 264 FM

Four-pole, spark-gap-based, Type 1 + Type 2 + Type 3 DEHNventil ACI M TNS combined arrester as per EN 61643-11 with integrated ACI switch/spark gap. Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation.

Merken Details
DEHNguard M TNS ACI 275 FM - 952440

952440

DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Multipole DEHNguard M ACI surge arrester type 2 according to EN 61643-11 with integrated ACI switch / spark-gap combination consisting of a base part and plug-in protection modules.

Merken Details
BCO ML2 BD - 927244

927244

BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24

Space-saving, modular combined arrester with a width of 6 mm and push-in connection technology with status indication for protecting one pair of unearthed balanced interfaces.

Merken Details
DEHNcord 3P TT 275 FM - 900439

900439

DEHNcord 3P TT 275 FM

Three-phase DEHNcord type 2 + type 3 surge arrester according to EN 61643-11 with a compact design for all installation systems; mounted on DIN rails or, in confined spaces, using screw lugs.

Merken Details
DEHNcube EMOB 2 16 - 900901

900901

DEHNcube EMOB 2 16

Junction box DCU EMOB 2 16, type 2 + type 3, in degree of protection IP 65, as per DIN EN IEC 61643-11 and 61439-2, for universal installation upstream of the wallbox.

Merken Details
DEHNventil M2 TNS FM - 956405

956405

DEHNventil M2 TNS FM

Multipole, spark-gap-based, modular DEHNventil combined arrester type 1 + type 2 + type 3 according to EN 61643-11, consisting of a base part and a plug-in protection module.

Merken Details
DEHNguard ME DC ... FM - 972147

972147

DEHNguard ME DC Y 1000 FM

Trójbiegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć typu 1+2 DEHNguard ME DC Y 1000 FM do zastosowań stałoprądowych.

Merken Details
DVA CSP 3P 100 S FM - 900367

900367

DEHNvap CSP 3P 100 S FM

Modułowy kombinowany ogranicznik przepięć do trójfazowych sieci TNS i TT (układ połączeń "3+1") do ochrony instalacji zasilających 230 V stacji bazowych.

Merken Details
DEHNcombo YPV ... FM - 900075

900075

DEHNcombo YPV 1200 FM

Multipole type 1 and type 2 combined lightning current and surge arrester for DEHNcombo YPV photovoltaic generator circuits of type 1 and type 2, according to EN 61643-31 with three-step DC switching device. Combined disconnection and short-circuiting device.

Merken Details
DEHNguard MP YPV ... FM - 942567

942567

DEHNguard MP YPV 1500 FM

Mehrpolige Überspannungsableiter DEHNguard MP YPV, TYP 2, nach EN 61643-31, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.

Merken Details
DEHNcombo YPV ... - 900070

900070

DEHNcombo YPV 1200

Wielobiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 do obwodu generatora PV, DEHNcombo YPV, typ 1 + typ 2 zgodnie z EN 61643-31 z 3-stopniowym wyłącznikiem DC.

Merken Details
DEHNcombo YPV ... FM - 900075

900075

DEHNcombo YPV 1200 FM

Wielobiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 do obwodu generatora PV, DEHNcombo YPV, typ 1 + typ 2 zgodnie z EN 61643-31 z 3-stopniowym wyłącznikiem DC.

Merken Details
BCO ML2 BD HF - 927271

927271

BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5

Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu.

Merken Details

Wir sind für Sie da

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Blitz- und Überspannungsschutz, helfen Ihnen bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes und wählen mit Ihnen die passenden Produkte aus. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit unseren Experten auf. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen.

Schreiben Sie unserem Kundenservice

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
Informationspflicht: Alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier. 

*Pflichtfeld