Bauteile für Tiefenerder
Tiefenerder für das Errichten von Einzelerdern im Blitzschutz- und Anlagenbau inkl. Anschlussklemmen.
Tiefenerder
Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.
Merkmale:
Merkmale:
- Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
- Selbstschließende Kupplung
- Korrosionsbeständigkeit
- Vereinfachte Lagerhaltung und Transportmöglichkeit
- Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell anwendbar
- Konstante Widerstandswerte
- Einfache Einbringung mit Vibrationshammer
Schlagspitzen
Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.
Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.
Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.
Tiefenerder schraubbar
Komplettsystem zum Errichten von gebohrten Erdungsanlagen bis 99 m mittels Kernbohrung z. B. bei Pipeline Anwendungen oder auch bei felsigem Boden.
Rohrerder
Leichte Ausführung, zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen.
Erdungsrohr mit Schlagspitze
Mit Schlagspitze zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger.
Profilstaberder
Zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen.
Einschrauben-Anschlussklemmen
Zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Anschlussschellen
Zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern.
Anschlussklemmen
Zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Hammereinsätze für Tiefenerder
Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern.
Für Tiefenerder Typ Z + AZ.
Ø20 mm (Zapfen Ø12 mm Art.-Nr. 620 ...) oder
Ø25 mm (Zapfen Ø15 mm Art.-Nr. 625 ...)
Bei den Typen von Atlas Copco sind mehrere Ausführungen der Aufnahme möglich. Bei Bestellung bitte beachten.
Für Tiefenerder Typ Z + AZ.
Ø20 mm (Zapfen Ø12 mm Art.-Nr. 620 ...) oder
Ø25 mm (Zapfen Ø15 mm Art.-Nr. 625 ...)
Bei den Typen von Atlas Copco sind mehrere Ausführungen der Aufnahme möglich. Bei Bestellung bitte beachten.
Hammereinsätze für Rohrerder
Zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern.
Schlagköpfe
Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel.
Hammergerüst
Zum Eintreiben von Tiefenerderstäben der Länge 1000 und 1500 mm mit Vibrationshämmern.
Das Hammergerüst wird mit Hammerführungsschlitten geliefert.
Das Hammergerüst wird mit Hammerführungsschlitten geliefert.
Hammeraufnahme
Für Vibrationshämmer der nachstehenden Fabrikate.
DEHNIT-Erdungsverfahren
Zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes.
Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.
Nähere Informationen finden Sie unter www.dehn.de.
Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.
Nähere Informationen finden Sie unter www.dehn.de.