DEHNcharge
• Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für DC-Batteriegroßspeicher
• Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung
• Gehäusedesign platzoptimiert ausgelegt für bis zu 1500 V DC im nur 4 TE breiten Gehäuse
• Anwendungsoptimierter Schutzpegel von ≤ 3kV
• Einsetzbar bis zu einem max. prospektiven Kurzschlussstrom von 100kA
• Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
• Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung
• Gehäusedesign platzoptimiert ausgelegt für bis zu 1500 V DC im nur 4 TE breiten Gehäuse
• Anwendungsoptimierter Schutzpegel von ≤ 3kV
• Einsetzbar bis zu einem max. prospektiven Kurzschlussstrom von 100kA
• Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
DEHNcharge
Kombi-Ableiter für Batteriespeichersysteme bis 1500 V DC mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Art.-Nr. 900095 - DCG T1 BATT 1500 FM
*
519,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück