Bauteile für Tiefenerder

Tiefenerder für das Errichten von Einzelerdern im Blitzschutz- und Anlagenbau inkl. Anschlussklemmen.
Tiefenerder

Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.

Merkmale:
  • Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
  • Selbstschließende Kupplung
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Vereinfachte Lagerhaltung und Transportmöglichkeit
  • Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell anwendbar
  • Konstante Widerstandswerte
  • Einfache Einbringung mit Vibrationshammer
Schlagspitzen

Schlagspitzen

Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.
Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.
Tiefenerder schraubbar

Tiefenerder schraubbar

Komplettsystem zum Errichten von gebohrten Erdungsanlagen bis 99 m mittels Kernbohrung z. B. bei Pipeline Anwendungen oder auch bei felsigem Boden.
Rohrerder

Rohrerder

Leichte Ausführung, zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen.
Erdungsrohr mit Schlagspitze

Erdungsrohr mit Schlagspitze

Mit Schlagspitze zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger.
Profilstaberder

Profilstaberder

Zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen.
Einschrauben-Anschlussklemmen

Einschrauben-Anschlussklemmen

Zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Anschlussschellen

Anschlussschellen

Zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern.
Anschlussklemmen

Anschlussklemmen

Zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Hammereinsätze für Tiefenerder

Hammereinsätze für Tiefenerder

Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern.
Für Tiefenerder Typ Z + AZ.
Ø20 mm (Zapfen Ø12 mm Art.-Nr. 620 ...) oder
Ø25 mm (Zapfen Ø15 mm Art.-Nr. 625 ...)

Bei den Typen von Atlas Copco sind mehrere Ausführungen der Aufnahme möglich. Bei Bestellung bitte beachten.
Hammereinsätze für Rohrerder

Hammereinsätze für Rohrerder

Zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern.
Schlagköpfe

Schlagköpfe

Zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegel.
Hammergerüst

Hammergerüst

Zum Eintreiben von Tiefenerderstäben der Länge 1000 und 1500 mm mit Vibrationshämmern.

Das Hammergerüst wird mit Hammerführungsschlitten geliefert.
Hammeraufnahme

Hammeraufnahme

Für Vibrationshämmer der nachstehenden Fabrikate.
Fittings for Copperbond Earth Rods

Fittings for Copperbond Earth Rods

DEHNIT-Erdungsverfahren

DEHNIT-Erdungsverfahren

Zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes.

Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst.

Nähere Informationen finden Sie unter www.dehn.de.