Anschlussleitung für DEHNcube
- PV-Anschlussleitungen zum einfachen Anschluss des DEHNcube YPV SCI 1000 … an den Wechselrichter
- Geeignet zum Einsatz im Außenbereich
- 6 mm² für möglichst geringen Spannungsabfall
- Leitung individuell auf optimale Länge kürzbar
- Vermeidung unnötiger Leitungslängen sichert eine bessere Schutzwirkung durch geringere Leitungsverluste
Details
Art.-Nr. 900945 AL DCU Y PV L3X1000
GTIN 4013364425118, Zolltarifnr.: 85444991, Bruttogewicht: 230.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Zum Anschluss von | 1 Stringleitung |
Leitungsquerschnitt | 6 mm2 |
Leitungsmaterial | Cu |
Schutzart | IP 65 |
Länge (1) [-> Wechselrichter] | 1000 mm |
Länge (2) [-> DEHNcube] | 1000 mm |
Länge (3) [-> +/- String] | 1000 mm |