Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Sicherheitsschuhe mit isolierender Sohle bis 1000 V

  • Sicherheitsschuhe und -stiefel für Elektriker
  • Isolierende Laufsohle bis 1000 V
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Halbschuh Typ FLOW

12 Produkte

Art.-Nr. 787200 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36

GTIN 4013364507876, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 36
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787201 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 37

GTIN 4013364507920, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 37
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787202 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 38

GTIN 4013364507937, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 38
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787202 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787202 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787203 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 39

GTIN 4013364507944, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 39
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787203 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787203 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787204 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 40

GTIN 4013364507951, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 40
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787204 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787204 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787205 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 41

GTIN 4013364507968, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 41
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787206 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42

GTIN 4013364507975, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 42
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787206 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787206 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787207 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 43

GTIN 4013364507982, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 43
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787208 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 44

GTIN 4013364507999, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 44
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787208 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787208 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787209 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 45

GTIN 4013364508002, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 45
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787209 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787209 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787210 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 46

GTIN 4013364508019, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 46
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787211 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 47

GTIN 4013364508026, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 47
Schuhform A
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787211 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787211 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Schnürstiefel Typ LIGHT

12 Produkte

Art.-Nr. 787220 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 36

GTIN 4013364508033, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 36
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787221 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 37

GTIN 4013364508040, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 37
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787222 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 38

GTIN 4013364508057, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 38
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787222 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787222 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787223 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39

GTIN 4013364508064, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 39
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787223 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787223 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787224 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 40

GTIN 4013364508088, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 40
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787224 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787224 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787225 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 41

GTIN 4013364508095, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 41
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787226 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 42

GTIN 4013364508101, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 42
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787226 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787226 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787227 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 43

GTIN 4013364508118, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 43
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787228 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 44

GTIN 4013364508125, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 44
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787228 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787228 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787229 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45

GTIN 4013364508132, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 45
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787230 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 46

GTIN 4013364508149, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 46
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787231 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 47

GTIN 4013364508156, Zolltarifnr. (EU): 64039193, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Größe 47
Schuhform B
Schutzkappe Kunststoff
Verschluss Schnürsenkel
Sohlenart Polyurethan
Durchtrittschutz Composite-Textil-Material
Metallfreie Ausstattung Ja
Farbe Schwarz / Orange
Einsatzbereich Elektrotechnik
Besondere Eigenschaften Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA.

Artikel 787231 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787231 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben