OVP Box

  • Anschlussfertige DC-Verteiler mit integrierten Typ 1 Überspannungsschutz
  • Erhöhte Schutzwirkung: hochperformanter Überspannungsschutz in der Nähe der aktiven Antennenkomponenten
  • Spezielle DC Überspannungsschutzgeräte verhindern unerwünschte Folgeströme
  • Flexible Montage an der Wand oder Mast (separates Montagezubehör erforderlich)
  • Wasserdichter Aufbau nach IP66 ermöglicht Montage im ungeschützten Außenbereich

OVP Box

1 Produkt

Art.-Nr. AB18004334010008

GTIN , Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 0.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Allgemein Box
Nennspannung Un 48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue 60 V
SPD
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ1 / Class 1
Höchste Dauerspannung DC (Uc) 60 V

Artikel AB18004334010008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel AB18004334010008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben