Coax-Connection Box mit EXFS 100
Koaxialer Anschluss von Trennfunkenstrecken mit tiefer Ansprechspannung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach IEC 62305.
1 Produkt
Art.-Nr. 999990 NAK SN4631
GTIN 4013364153776, Zolltarifnr.: 85371098, Bruttogewicht: 5.52 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 100 kA |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 (UV-beständig) |