Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (teilisoliert) für NS-Kabelverteiler
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46725374/HDVORSCHAU/766302a0001_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46725374/HDVORSCHAU/766302a0001_16-9.jpg)
- Komplettes Set für Kabelverteiler (KVS)
- Sichere Handhabung mit isoliertem Erdungsgriff TI (mit Doppelfunktion), geeignet sowohl zum Einsetzen und Herausnehmen der Erdungspatronen mit M10-Anschluss als auch zum Aufschrauben der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (EuK-Vorrichtung)
- Seilführung und Knotenstück wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46725375/HDVORSCHAU/745018a.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/www.dehn.de/store/f/46725375/HDVORSCHAU/745018a.jpg)
Art.-Nr. 766302 EKS TI KVS SBK
GTIN 4013364051317, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 4.38 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | VSUN6NV |
Abmessung | 380 x 260 x 80 mm |
Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. 745500 EKS TI 2F KVS SBK
GTIN 4013364007888, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 7.57 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | VUKMT58 |
Abmessung | 440 x 330 x 66 mm |
Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |