Überbrückungslaschen
Zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen, zum Nieten oder Schrauben.
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377006 - UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
3,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung kurz mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377027 - UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
11,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung kurz ohne Mittelbohrung
Art.-Nr. 377016 - UEBL L170 B5.2 6.5 AL
3,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung lang mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377026 - UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
3,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück