Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcord

  • Einpoliger, zweipoliger oder dreipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
  • Optische Defektanzeige
  • Versionen mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase
  • Kompakte Bauform auch für Außenbereich
  • Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen

Details

lorem ipsum

DEHNcord 3P TT 275 FM

Dreiphasiger, kompakter Ableiter für TT- und TN-S-Systeme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900439 DCOR 3P TT 275 FM

GTIN 4013364436053, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 129.38 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord 3P TT 275 FM
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3
nach EN 61643-11 zum Einsatz in Installationssysteme
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Installation wahlweise Hutschiene oder Anschraublaschen
Kompakte Abmessung: 94 x 39,5 x 36 mm
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Höchste Dauerspannung: 350 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz:
seriell 25 A gG / paralell 40 A gG
Max. Laststrom AC: 25 A
Leitungsanschluss: Push-in
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR 3P TT 275 FM
Art.-Nr.: 900439
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 350 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) 10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA

Artikel 900439 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900439 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 2P

Zweipoliger Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme (1+1-Schaltung) und Leuchten der Schutzklasse I; kompakte Abmessungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 900430 DCOR L 2P 275

GTIN 4013364157286, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 73.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P 275
Zweipoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Gesamtableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275
Art.-Nr.: 900430
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 25 A gG
Zulassungen KEMA

Artikel 900430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 900432 DCOR L 2P 320

GTIN 4013364157309, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 74.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P 320
Zweipoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230/277 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Gesamtableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 320
Art.-Nr.: 900432
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 25 A gG
Zulassungen KEMA

Artikel 900432 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900432 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 1P

Einpoliger Überspannungs-Ableiter für Leuchten mit Schutzklasse II; kompakte Abmessungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 900431 DCOR L 1P 275

GTIN 4013364310827, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 1P 275
Einpoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 1P 275
Art.-Nr.: 900431
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 25 A gG
Zulassungen KEMA

Artikel 900431 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900431 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 900433 DCOR L 1P 320

GTIN 4013364157316, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 61.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 1P 320
Einpoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230/277 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 1P 320
Art.-Nr.: 900433
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 25 A gG
Zulassungen KEMA

Artikel 900433 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900433 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 2P SN1864

Überspannungs-Ableiter für Leuchten mit Schutzklasse II; kompakte Abmessungen. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall.

1 Produkt

Art.-Nr. 999906 DCOR L 2P SN1864

GTIN 4013364310926, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 70.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P SN1864
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P SN1864
Art.-Nr.: 999906
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 999906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 999906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 2P SN1860

Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall.

1 Produkt

Art.-Nr. 999937 DCOR L 2P SN1860

GTIN 4013364303195, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 86.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P SN1860
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P SN1860
Art.-Nr.: 999937
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 999937 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 999937 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 2P 275 SO LTG

Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall.

1 Produkt

Art.-Nr. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG

GTIN 4013364292970, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 62.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO LTG
Art.-Nr.: 900446
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A
Zulassungen KEMA

Artikel 900446 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900446 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 3P 275 SO LTG

Dreipoliger Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase.

1 Produkt

Art.-Nr. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG

GTIN 4013364280380, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 71.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr.: 900445
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A
Zulassungen KEMA

Artikel 900445 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900445 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SK EK480 G2S-2d LM DCOR

Der Sicherungskasten EK480 ist ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Langmatz, welches sich durch hochwertige Verarbeitung und praxisbewährte Eigenschaften auszeichnet. Die EK480 Produktreihe erfüllt alle mechanischen und elektrischen Anforderungen und Normen. Leuchten mit hochwertiger Elektronik können so wirkungsvoll gegen Überspannungen durch Schalthandlungen oder Naheinschläge geschützt werden.

1 Produkt

Art.-Nr. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR

GTIN 4013364394322, Zolltarifnr.: 85362010, Bruttogewicht: 788.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Sicherungskasten EK480 mit Überspannungsableiter
DEHNcord L 3P 275 SO LTG
zum Schutz für LED-Mastleuchten
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Abmessung Kasten: 277x80x67 mm
Schutzart: IP54 nach DIN VDE 0470
Schutzklasse: II

Fabrikat: DEHN
Typ: SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Art.-Nr.: 900443
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Daten Sicherungskasten
Abmessungen 276 x 81 x 70 mm
ab Mastinnendurchmesser 89 mm
Klemmtechnik Zugang: Schiebeklemmtechnik / Abgang: Federklemmtechnik
Maximaler klemmbarer Kabelquerschnitt 1 - 3 Kabel (4 bzw. 5 x 16 mm2)
Abgangsklemmen max. 2,5 mm2
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 900443 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900443 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 2P 275 SO LT

Zweipoliger Ableiter für TNC-Systeme; kompakte Abmessungen. Mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase.

1 Produkt

Art.-Nr. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT

GTIN 4013364292963, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 70.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P 275 SO LT
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO LT
Art.-Nr.: 900435
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-PEN] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-PEN] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A
Zulassungen KEMA

Artikel 900435 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900435 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 3P 275 SO IP

Dreipoliger Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase.

1 Produkt

Art.-Nr. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP

GTIN 4013364282216, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 146.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 3P 275 SO IP
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mit Leitungen zur Montage im Aussenbereich (Schutzart IP65)
z.B. an Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eine Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Mit Befestigungslasche
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 3P 275 SO IP
Art.-Nr.: 900447
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 900447 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900447 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord L 2P 275 SO IP

Zweipoliger Ableiter für alle Installationssysteme; kompakte Abmessungen. Schutzart IP 65. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall.

1 Produkt

Art.-Nr. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP

GTIN 4013364293007, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord L 2P 275 SO IP
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
mit Leitungen zur Montage im Aussenbereich (Schutzart IP65)
z.B. an Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eine Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Mit Befestigungslasche
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO IP
Art.-Nr.: 900448
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A

Artikel 900448 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900448 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNcord R 3P

Überspannungs-Ableiter für elektrische Raffstores; kompakte Abmessungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 900449 DCOR R 3P 275

GTIN 4013364320031, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 151.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNcord R 3P 275
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zur Montage im Aussenbereich (Schutzart IP54) zum Schutz
von elektrischen Sonnen-/Sichtschutz bzw. Raffstores
Unterbrechung des Laststromkreises im Fehlerfall
für den Abwärtsbetrieb
Akustische Defektmeldung für beide Schutzpfade
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) [L+N-PE]: 15 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Nennlaststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR R 3P 275
Art.-Nr.: 900449
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 5 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Steckverbindung Hirschmann STAK 3 / STAS 3

Artikel 900449 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900449 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben