Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Stangenhalter DEHNfix

Haltersystem mit zwei Funktionen (Befestigung des Halters und des Leiters), feste Leitungsführung.
Nur für massive Steine oder Beton geeignet.

1 Produkt

Art.-Nr. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR

GTIN 4013364023963, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 47.20 g, VPE: 50.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Stangenhalter DEHNfix
Stangenhalter DEHNfix Haltersystem mit 2 Funktionen (Befestigung des Halters und
des Leiters), feste Leitungsführung,
UV-stabilisiert
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Schlagdübel: 100 / 60 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: SH DFI 16 STTZN H42 GR
Art.-Nr.: 252000
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Überleger St/tZn
Werkstoff Unterteil Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Bauhöhe Unterteil 42 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Schlagdübel 100 / 60 mm
Bohrung Ø für Schlagdübel 8 mm
Bohrtiefe 60 mm

Artikel 252000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 252000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben