Leitungshalter für Regenfallrohre

Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung.

Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.

Typ PPS

Mit Schneckengewinde und Sicke.

4 Produkte

Art.-Nr. 200079 LH 8 SB80.100 SCG V2A

GTIN 4013364069138, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 52.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.100 SCG V2A
Art.-Nr.: 200079
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Artikel 200079 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200079 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200077 LH 8 SB80.100 SCG GALCU

GTIN 4013364082335, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 35.32 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO/gal Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.100 SCG GALCU
Art.-Nr.: 200077
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO / gal Cu

Artikel 200077 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200077 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200089 LH 8 SB100.120 SCG V2A

GTIN 4013364074729, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 57.02 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100.120 SCG V2A
Art.-Nr.: 200089
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Artikel 200089 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200089 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200087 LH 8 SB100.120 SCG GALCU

GTIN 4013364082342, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 39.52 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO/gal Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100.120 SCG GALCU
Art.-Nr.: 200087
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO / gal Cu

Artikel 200087 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200087 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ PS

Schraubenlos, mit Prägungen für Zange.

4 Produkte

Art.-Nr. 200069 LH 8 SB80.100 SCL V2A

GTIN 4013364041561, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 28.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.100 SCL V2A
Art.-Nr.: 200069
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Artikel 200069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200067 LH 8 SB80.100 SCL CU

GTIN 4013364041554, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 34.10 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.100 SCL CU
Art.-Nr.: 200067
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu

Artikel 200067 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200067 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200059 LH 8 SB100 SCL V2A

GTIN 4013364041547, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 25.50 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100 SCL V2A
Art.-Nr.: 200059
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Artikel 200059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200057 LH 8 SB100 SCL CU

GTIN 4013364041530, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 30.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100 SCL CU
Art.-Nr.: 200057
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu

Artikel 200057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ PV

Verstellbar, mit Spannschraube M8.

3 Produkte

Art.-Nr. 200029 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A

GTIN 4013364031265, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 45.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PV NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8
Spannbereich Ø Rohr: 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A
Art.-Nr.: 200029
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Artikel 200029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200039 LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A

GTIN 4013364129283, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 40.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PV NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8
Spannbereich Ø Rohr: 50-150 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A
Art.-Nr.: 200039
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 50-150 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Artikel 200039 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200039 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 200027 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU

GTIN 4013364031258, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 46.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PV Cu/Bronze
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8
Spannbereich Ø Rohr: 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu/Bronze

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU
Art.-Nr.: 200027
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Spannbereich Ø Rohr 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu/Bronze

Artikel 200027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.