DEHNguard modular

  • Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2

Details

3+1-Schaltung mit einem höheren Ableitvermögen 4 x 20 kA = 80 kA.
lorem ipsum
lorem ipsum

DEHNguard M TNC ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme (3+0-Schaltung).

4 Produkte

Art.-Nr. 952313 DG M TNC 150

GTIN 4013364123939, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 319.70 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 150
3-poliger, modularer steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme , Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 150
Art.-Nr.: 952313
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952313 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952313 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952300 DG M TNC 275

GTIN 4013364108431, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 355.40 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 275
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 275
Art.-Nr.: 952300
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

Artikel 952300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952314 DG M TNC 385

GTIN 4013364124028, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 362.50 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 385
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 385
Art.-Nr.: 952314
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952314 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952314 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952303 DG M TNC 440

GTIN 4013364120709, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 376.30 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 440
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 400/690 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 440
Art.-Nr.: 952303
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952303 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952303 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNC ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme (3+0-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

4 Produkte

Art.-Nr. 952318 DG M TNC 150 FM

GTIN 4013364124011, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 326.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 150 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 150 FM
Art.-Nr.: 952318
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952318 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952318 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952305 DG M TNC 275 FM

GTIN 4013364108448, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 348.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 275 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 275 FM
Art.-Nr.: 952305
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952319 DG M TNC 385 FM

GTIN 4013364124035, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 370.70 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 385 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 385 FM
Art.-Nr.: 952319
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952308 DG M TNC 440 FM

GTIN 4013364120716, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 383.20 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 440 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 400/690 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 440 FM
Art.-Nr.: 952308
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952308 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952308 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNS ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme (4+0-Schaltung).

3 Produkte

Art.-Nr. 952403 DG M TNS 150

GTIN 4013364128569, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 443.20 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS 150
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS 150
Art.-Nr.: 952403
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952403 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952403 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952400 DG M TNS 275

GTIN 4013364108455, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 444.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS 275
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 230/400 V TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS 275
Art.-Nr.: 952400
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

Artikel 952400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952404 DG M TNS 385

GTIN 4013364128545, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 499.50 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS 385
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS 385
Art.-Nr.: 952404
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952404 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952404 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNS ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme (4+0-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

3 Produkte

Art.-Nr. 952408 DG M TNS 150 FM

GTIN 4013364128576, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 451.60 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS 150 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS 150 FM
Art.-Nr.: 952408
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952408 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952408 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952405 DG M TNS 275 FM

GTIN 4013364108462, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 479.00 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS 275 FM
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 230/400 V TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS 275 FM
Art.-Nr.: 952405
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952409 DG M TNS 385 FM

GTIN 4013364128552, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 508.40 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNS 385 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS 385 FM
Art.-Nr.: 952409
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952409 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952409 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M H TT ... (FM)

Modularer Überspannungs-Ableiter mit hohem Summen-Ableitvermögen im N-PE-Pfad für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Erfüllt die höheren Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100-534 für den Einsatz am Speisepunkt der elektrischen Anlage; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 952381 DG M H TT 275

GTIN 4013364318144, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 435.03 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M H TT 275
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit hohem Ableitvermögen
für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom [L-N]: 20 kA
Nennableitstoßstrom [N-PE]: 80 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M H TT 275
Art.-Nr.: 952381
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) 80 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 40 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA

Artikel 952381 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952381 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952385 DG M H TT 275 FM

GTIN 4013364318137, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 441.30 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M H TT 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit hohem Ableitvermögen
für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom [L-N]: 20 kA
Nennableitstoßstrom [N-PE]: 80 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M H TT 275 FM
Art.-Nr.: 952385
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) 80 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 40 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952385 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952385 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

4 Produkte

Art.-Nr. 952323 DG M TT 150

GTIN 4013364133235, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 406.90 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 150
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 150
Art.-Nr.: 952323
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG

Artikel 952323 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952323 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952310 DG M TT 275

GTIN 4013364108479, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 435.03 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 275
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 275
Art.-Nr.: 952310
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL

Artikel 952310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952320 DG M TT 320

GTIN 4013364126794, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 442.08 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 320
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 320
Art.-Nr.: 952320
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA

Artikel 952320 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952320 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952311 DG M TT 385

GTIN 4013364119390, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 458.20 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 385
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 385
Art.-Nr.: 952311
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952311 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952311 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

4 Produkte

Art.-Nr. 952328 DG M TT 150 FM

GTIN 4013364133242, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 416.40 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 150 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 150 FM
Art.-Nr.: 952328
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952328 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952328 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952315 DG M TT 275 FM

GTIN 4013364108486, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 441.30 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 275 FM
Art.-Nr.: 952315
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952325 DG M TT 320 FM

GTIN 4013364126800, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 450.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 320 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 320 FM
Art.-Nr.: 952325
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952325 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952325 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952316 DG M TT 385 FM

GTIN 4013364119406, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 462.10 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TT 385 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TT-undTN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 385 FM
Art.-Nr.: 952316
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 12 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952316 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel