Art.-Nr. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM
GTIN 4013364495319, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 348.11 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM
GTIN 4013364477148, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 377.08 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942341 DG MP TT ACI 275 FM
GTIN 4013364477186, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 377.71 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942342 DG MP TT ACI 385 FM
GTIN 4013364484870, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 439.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942220 DG MP TN ACI 275 FM
GTIN 4013364495425, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 234.63 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM
GTIN 4013364495364, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 250.04 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM
GTIN 4013364495371, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 250.24 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA, VDE |
Art.-Nr. 952330 DG M TNC ACI 275 FM
GTIN 4013364376649, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 360.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952440 DG M TNS ACI 275 FM
GTIN 4013364376625, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 450.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952341 DG M TT ACI 275 FM
GTIN 4013364376632, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 455.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952342 DG M TT ACI 385 FM
GTIN 4013364387850, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 520.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952220 DG M TN ACI 275 FM
GTIN 4013364376656, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 245.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM
GTIN 4013364376663, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 255.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM
GTIN 4013364387867, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 298.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952100 DG S ACI 275 FM
GTIN 4013364376526, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 142.10 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |
Art.-Nr. 952113 DG S ACI 385 FM
GTIN 4013364387874, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 158.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
Leckstrom | kein Leckstrom |
Zulassungen | KEMA |