Art.-Nr. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M
GTIN 4013364018730, Zolltarifnr.: 76052100, Bruttogewicht: 135.00 g/m, VPE: 148.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | AlMgSi |
Eigenschaften | halbhart |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden. |
Art.-Nr. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M
GTIN 4013364080423, Zolltarifnr.: 76052100, Bruttogewicht: 135.00 g/m, VPE: 21.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | AlMgSi |
Eigenschaften | halbhart |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden. |
Art.-Nr. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M
GTIN 4013364035706, Zolltarifnr.: 76052100, Bruttogewicht: 135.00 g/m, VPE: 148.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | AlMgSi |
Eigenschaften | weich-tordierbar |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden. |
Art.-Nr. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M
GTIN 4013364131163, Zolltarifnr.: 76052100, Bruttogewicht: 135.00 g/m, VPE: 21.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | AlMgSi |
Eigenschaften | weich-tordierbar |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden. |
Art.-Nr. 840010 RD 10 Al WEI R100M
GTIN 4013364018747, Zolltarifnr.: 76051100, Bruttogewicht: 210.00 g/m, VPE: 100.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | Al |
Eigenschaften | weich-tordierbar |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 35,71 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,028 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10 kA |
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden. |
Art.-Nr. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M
GTIN 4013364071483, Zolltarifnr.: 76052100, Bruttogewicht: 200.00 g/m, VPE: 100.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | AlMgSi |
Eigenschaften | weich |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 11 mm |
Werkstoff Mantel | Kunststoff |
Manteldicke | 1,5 mm |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Art.-Nr. 840128 RD 8 AL WE KM R100M
GTIN 4013364160002, Zolltarifnr.: 76052100, Bruttogewicht: 200.00 g/m, VPE: 100.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Al |
Eigenschaften | weich |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 11 mm |
Werkstoff Mantel | Kunststoff |
Manteldicke | 1,5 mm |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
Art.-Nr. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M
GTIN 4013364151987, Zolltarifnr.: 76051100, Bruttogewicht: 182.00 g/m, VPE: 110.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Al / Cu |
Eigenschaften | weich-tordierbar |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Cu-Auflage | min. 0,26 mm |
Spezifischer Leitwert | ≥ 27,77 (Al) m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,036 (Al) Ohm mm2 / m |
Hinweis: Der DEHNcupal-Draht kann tordiert oder mit den Drahtrichtgeräten ausgerichtet werden. |
Art.-Nr. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M
GTIN 4013364018785, Zolltarifnr.: 74081100, Bruttogewicht: 448.00 g/m, VPE: 100.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Eigenschaften | weich F20 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 52,63 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,019 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Art.-Nr. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M
GTIN 4013364080430, Zolltarifnr.: 74081100, Bruttogewicht: 448.00 g/m, VPE: 20.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Eigenschaften | weich F20 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 52,63 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,019 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Art.-Nr. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M
GTIN 4013364035690, Zolltarifnr.: 74081100, Bruttogewicht: 448.00 g/m, VPE: 100.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Cu |
Eigenschaften | halbhart F25 |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 52,63 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,019 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Art.-Nr. 800008 RD 8 STTZN R127M
GTIN 4013364018716, Zolltarifnr.: 72172030, Bruttogewicht: 394.00 g/m, VPE: 127.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Art.-Nr. 800010 RD 10 STTZN R81M
GTIN 4013364018723, Zolltarifnr.: 72172030, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 81.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Art.-Nr. 800310 RD 10 STTZN R30M
GTIN 4013364131064, Zolltarifnr.: 72172030, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 30.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Art.-Nr. 800906 RD 10 STTZN L1000
GTIN 4013364486829, Zolltarifnr.: 72149939, Bruttogewicht: 641.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Länge | 1 m |
Art.-Nr. 800908 RD 10 STTZN L2000
GTIN 4013364486836, Zolltarifnr.: 72149939, Bruttogewicht: 1.28 kg, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Länge | 2 m |
Art.-Nr. 800910 RD 10 STTZN L3000
GTIN 4013364253315, Zolltarifnr.: 72149939, Bruttogewicht: 1.85 kg, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Länge | 3 m |
Art.-Nr. 800911 RD 10 STTZN L6000
GTIN 4013364273689, Zolltarifnr.: 72149939, Bruttogewicht: 4.10 kg/Stk, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Länge | 6 m |
Art.-Nr. 800108 RD 8 KM STTZN R75M
GTIN 4013364018754, Zolltarifnr.: 72179020, Bruttogewicht: 440.00 g/m, VPE: 75.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 11 mm |
Werkstoff Mantel | Kunststoff |
Manteldicke | 1,5 mm |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Art.-Nr. 800110 RD 10 KM STTZN R50M
GTIN 4013364018761, Zolltarifnr.: 72179020, Bruttogewicht: 680.00 g/m, VPE: 50.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | St/tZn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 13 mm |
Werkstoff Mantel | Kunststoff |
Manteldicke | 1,5 mm |
Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Art.-Nr. 860908 RD 8 V2A R125M
GTIN 4013364019362, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 395.00 g/m, VPE: 125.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,9 kA |
Art.-Nr. 860920 RD 10 V2A R20M
GTIN 4013364092679, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 20.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Art.-Nr. 860950 RD 10 V2A R50M
GTIN 4013364155596, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 50.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Art.-Nr. 860910 RD 10 V2A R80M
GTIN 4013364019300, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 80.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff-Nr. | 1.4301 / 1.4303 |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Art.-Nr. 860008 RD 8 V4A R125M
GTIN 4013364018808, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 395.00 g/m, VPE: 125.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 8 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,9 kA |
Art.-Nr. 860010 RD 10 V4A R80M
GTIN 4013364019997, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 80.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Art.-Nr. 860020 RD 10 V4A R20M
GTIN 4013364092662, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 20.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Art.-Nr. 860050 RD 10 V4A R50M
GTIN 4013364139923, Zolltarifnr.: 72210010, Bruttogewicht: 617.00 g/m, VPE: 50.00 m
Technische Daten
Durchmesser Ø Leiter | 10 mm |
Querschnitt | 78 mm2 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Spezifischer Leitwert | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Spezifischer Widerstand | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |