Art.-Nr. 787457 ES0FI G - 1 X 10
GTIN 4013364480070, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 34.70 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Temperaturbeständigkeit | -40 °C ... +65 °C |
Länge | 10 m |
Breite | 1000 mm |
Dicke | 2 mm |
Farbe | grau ● |
Art.-Nr. 785455 IMG SI 1M NS
GTIN 4013364088337, Zolltarifnr. (EU): 40082190, Bruttogewicht: 3.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 1 m |
Breite | 1000 mm |
Dicke | 3,0 mm |
Farbe | grau ● |
Art.-Nr. 785456 IMG SI ..M NS
GTIN 4013364086821, Zolltarifnr. (EU): 40082190, Bruttogewicht: 3.60 g/mm, VPE: 1.00 mm
Technische Daten
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 10 m *) |
Breite | 1000 mm |
Dicke | 3,0 mm |
Farbe | grau ● |
Mindestbestelllänge | 1000 mm |