Erdungsmesszange HT T2100
Einsetzbar für Erdschleifenmessung und zur Erdungsmessung ohne Hilfserder. Messkategorie CAT IV / CAT III.
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.
Als Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 verwendbar.
Umfangreiches Zubehör:
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.
Als Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 verwendbar.
Umfangreiches Zubehör:
- Robuster Schutzkoffer
- Batterien 4 x 1,5V Typ AA
- Widerstandsprüfschleife 1 Ω, 5 Ω, 10 Ω
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat ISO 9000
Erdungsmesszange HT T2100
Einsetzbar für Erdschleifenmessung und zur Erdungsmessung ohne Hilfserder. Messkategorie CAT IV / CAT III.
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.
Als Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 verwendbar.
Umfangreiches Zubehör:
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.
Als Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 verwendbar.
Umfangreiches Zubehör:
- Robuster Schutzkoffer
- Batterien 4 x 1,5V Typ AA
- Widerstandsprüfschleife 1 Ω, 5 Ω, 10 Ω
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat ISO 9000
Art.-Nr. 578322 - T2100
*
2.917,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
GTIN: 4013364538665, Zolltarifnummer: 90303370, Bruttogewicht: 2.736 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Fabrikat: DEHN
Typ: T2100
Art.-Nr.: 578322
oder gleichwertig.
Typ: T2100
Art.-Nr.: 578322
oder gleichwertig.