DEHNgap C S SN
- Speziell für den Einsatz im TT-System in der 3+1- und 1+1-Schaltung nach E DIN VDE 0100-534 zwischen Neutralleiter N und Schutzleiter PE
- Hohes Ableitvermögen
- Zweiteilig, bestehend aus Basisteil und gestecktem Funkenstrecken-Schutzmodul
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulentriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2
DEHNgap C S SN1835 FM
Bahn-Beeinflussungs-Ableiter; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Art.-Nr. 952033 - DGP C S SN1835 FM
142,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
GTIN: 4013364156050, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 125 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Fabrikat: DEHN
Typ: DGP C S SN1835 FM
Art.-Nr.: 952033
oder gleichwertig.
Typ: DGP C S SN1835 FM
Art.-Nr.: 952033
oder gleichwertig.