Photovoltaikanlagen und -komponenten testen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem Ipsum

Geräte und Komponenten, die in PV-Anlagen eingesetzt werden, müssen auf deren spezielle Anforderungen abgestimmt sein. Besonders für Geräte, die in PV-Anlagen Schutz- und Schaltfunktionen übernehmen, muss das Verhalten in der Praxis durch realitätsnahe Laborsimulationen getestet werden.

Konventionelle DC-Quellen sind erfahrungsgemäß ungeeignet, um das Verhalten von PV-Systemkomponenten exakt abzubilden.

Im DEHN Test Centre finden Sie einen speziell für die PV-Anforderungen konzipierten Simulator.
Mit seiner dynamischen i/u-Charakteristik bietet er die realitätsnahe Nachbildung von Schaltvorgängen in PV-Anlagen.

Leistungsumfang

Prüfungen an

  • Überstromschutzeinrichtungen
  • Überspannungsschutzeinrichtungen und
  • mechanischen Schaltgeräten

werden beim gegenwärtigen Ausbau des PV-Simulators bei individuellen Einstellwerten von bis zu UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 kWP durchgeführt.

Equipment und Anlagen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Blitzstoßstrom-Generatoren

Die Prüfanlage erzeugt extrem hohe Blitzströme bis 400 kA (10/350 µs). Damit verifizieren wir Blitzschutzsysteme für Anlagen mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis.

Stoßspannungs-Generatoren

Hier wird die Spannungsbeanspruchung an Isolierstrecken bei Blitzeinwirkung nachgebildet.

Hybrid Generatoren

Diese Prüfung dient dem Nachweis der Störspannungsfestigkeit, der im Rahmen der EMV-Prüfungen für elektronische Geräte erforderlich ist.

Die Impulsstrom-Generatoren kommen unter anderem nach den Vorgaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für den Test von Telekommunikationseinrichtungen zum Einsatz.

Downloads

Flyer Onboarding Info Wichtige Informationen zur Anfrage .pdf XX MB
Broschüre Prüf- und Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 2.4 MB
Flyer NDA Geheimhaltungserklärung .pdf XX MB
Flyer Prüftbericht DE / EN .pdf XX MB

FAQs

Wir beantworten Ihre Fragen

Rufen Sie uns an unter +49 9181 906 1780 oder senden Sie und eine E-Mail an retoure@dehn.de.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.