Akkreditierung und Zertifizierung

Das DEHN Test Centre ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert und international durch ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) anerkannt.

Durch die Akkreditierung wird dem DEHN Test Centre sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die fachliche Kompetenz zur Durchführung von Prüfungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 bestätigt. Die Urkunde steht für die Unparteilichkeit und Vertraulichkeit des DEHN Test Centre. 

In der Anlage zur Akkreditierungsurkunde sind alle Normen aufgelistet, die im Rahmen der Akkreditierung durchgeführt werden können. 

Mit der seit 2019 erteilten Flexibilisierung des Geltungsbereiches darf das DEHN Test Centre auch neuere Normenstände als die im Anhang zur Urkunde genannten, anwenden. 

UL TPTDP

Um die langjährige gute Zusammenarbeit zu intensivieren hat UL das DEHN Test Centre 2018 als Third Party Test Lab qualifiziert.

Downloads

Urkunde Akkreditation DAkkS Akkreditierungsurkunde .pdf 1,8 MB
Anlage Akkreditation Anlage zur DAkkS Akkreditierungsurkunde .pdf 5,2 MB
Zertifikat UL Teilnahmezertifikat .pdf 104 KB

Wir beantworten Ihre Fragen

Rufen Sie uns an unter +49 9181 906 1780 oder senden Sie und eine E-Mail an retoure@dehn.de.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.