Intelligente Ortsnetzstationen von Ingenieurbüro Pfeffer
Zuverlässige Stromversorgung trotz Netzschwankungen durch regenerative Energien, das ist heute die Anforderung an die Energieversorger. Das Ingenieurbüro Pfeffer setzt beim Schutz seiner intelligenten Ortsnetzstationen auf kompetente Lösungen von DEHN.
| DEHN Lösung | Schutzkonzept für intelligente Ortsnetzstationen |
| Kunde | Ingenieurbüro Pfeffer GmbH |
| Branche | Energiebranche |
| Produkte | DEHNvenCI, DEHNrail, Blitzductor XT, DEHNpatch, DEHNgate |
Die Herausforderung
Immer mehr regenerative Energien führen zu immer stärkeren Schwankungen bei Spannung und Frequenz im Stromnetz. Entsprechend steigen auch die Anforderungen an die Energieversorger, um das Netz stabil zu halten. Intelligente Ortsnetzstationen bilden dabei das Herzstück. Spezielle Monitoringeinheiten erkennen frühzeitig eine Netzüberlastung, regelbare Ortsnetztransformatoren, Längsspannungsregler und die Leit- und Fernwirktechnik verhindern Netzunterbrechungen oder verkürzen sie. Vordringlichstes Ziel ist die ständige Verfügbarkeit.
Je höher nun der Vernetzungsgrad im SMART GRID ist, desto höher ist das Risiko von Schäden durch Blitzströme und Überspannungen als Folge von nahen und fernen Blitzeinschlägen. Dies gilt insbesondere für die sensiblen elektronischen Betriebsmittel, die in der Sekundärtechnik verbaut sind.
Die hohen Folgekosten durch aufwändige Reparaturarbeiten, Instandhaltung und Personalaufwand gilt es ebenso zu verhindern, wie eine fehlende Verfügbarkeit.
protected.
Die Lösung
Um Versorgungssicherheit, Anlagen- und Betriebssicherheit sicher zu stellen und normative Anforderungen zu erfüllen, setzt Pfeffer auf ein geprüftes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.
Zum Schutz der Energieseite wird gemäß DIN VDE 0100-534 direkt am Speisepunkt der Niederspannungsseite der Typ 1+2+3-Kombi-Ableiter DEHNvenCI installiert. Der Ableiter, basierend auf reiner Funkenstreckentechnologie, wird mit integrierter Ableitervorsicherung unabhängig vom Anlagen-Nennstrom platzsparend montiert.
Die kupferbasierten Informations- und Kommunikationsleitungen werden mit BLITZDUCTOR XT oder DEHNpatch geschützt. DEHNgate kommt bei den koaxialen Leitungen für die externe Übertragungstechnik zum Einsatz.
Je nach Anlagenkonstellation werden empfindliche Steuereinrichtungen zusätzlich mit einem Überspannungsableiter Typ 3 wie DEHNrail geschützt.
Für ein vorbeugendes Wartungskonzept besteht optional auch die Möglichkeit, die Überspannungsschutzeinrichtungen in die Leitwarte einzubinden.
Download Referenz
| Referenz | Ingenieurbüro Pfeffer | Schutzkonzept für intelligente Ortsnetzstationen | .pdf 0.8 MB |
Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.