DIN VDE 0100-712: Überspannungs­schutz für Photovoltaik­anlagen ist Pflicht

Nach DIN VDE 0100-443 ergibt sich die Notwendigkeit des Überspannungsschutzes für den Speisepunkt auf der AC-Seite. Durch den Verweis der DIN VDE 0100-712 auf die DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5 (DIN EN 62305-3 Beiblatt 5) wird dann – zum besonderen Schutz des Wechselrichters – zusätzlich der Einbau von Überspannungsschutz auf der Gleichspannungs-Seite (DC-Seite) erforderlich.

PV Generator Connection Box – DEHNcube 2
Electrical Standards Expertise and Technical Knowledge at DEHN

DIN VDE 0100-712

Die DIN VDE 0100-712 stellt die zentrale Norm im Bereich Photovoltaik dar. Diese Norm legt die Maßnahmen für die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen fest. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich spezifische Pflichten hinsichtlich des Überspannungsschutzes für Photovoltaikanlagen, die wir im Folgenden erläutern werden.

AC-Seite - Schutz des PV-Stromversorgungssystems

Ob Überspannungsschutzmaßnahmen auf der Wechselstromseite (AC-Seite) des PV-Stromversorgungssystems vorgesehen werden müssen, wird mit Hilfe der DIN VDE 0100-443 ermittelt.

Der Anschluss einer nachträglich installierten PV-Anlage erfordert in der Regel auch eine Anpassung des Zählerplatzes nach aktuell gültigen TABs des regional zuständigen Versorgungsnetzbetreibers bzw. nach VDE-AR-N 4100. Diese VDE-Anwendungsregel gilt für Anlagen, die neu an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sowie bei einer Erweiterung oder Änderung bestehender Anlagen. Die Forderung nach Überspannungsschutz auf der AC-Seite entsprechend DIN VDE 0100-443 kann einfach durch die Installation eines Überspannungsableiters im netzseitigen Anschlussraum (NAR) des Zählerschrankes umgesetzt werden. 

DC-Seite - Schutz des Wechselrichters

Ergibt sich die Notwendigkeit für Überspannungsschutzmaßnahmen auf der AC-Seite, müssen auch zum besonderen Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite Überspannungsschutzgeräte eingesetzt werden.

Signal- und Kommunikationskreise

Sind im betreffenden PV-Stromversorgungssystem Signal- und Kommunikationskreise vorhanden, sollten diese nach Beiblatt 5 ebenfalls mit Überspannungsschutzeinrichtungen versehen werden.

Normen

Vorschriften für den Überspannungsschutz

Die Überarbeitung der DIN VDE 0100-443/-534 stellt neue Anforderungen an den Schutz von Gewerbe- und Wohnbauten. Dies hat mit dem Erscheinen der überarbeiteten DIN VDE 0100-712 auch Auswirkungen auf Photovoltaikanlagen.

Die Norm legt unter anderem fest:

  • DIN VDE 0100-443: Wann ist Überspannungsschutz einzubauen?
  • DIN VDE 0100-534: Welche Schutzgeräte sind wie zu installieren?
Mehr erfahren

Produkte für den Schutz nach DIN VDE 0100-712

Single-Family Home with Photovoltaic System, EV Charger, and Heat Pump

Überspannungsschutz für Photovoltaik im Wohnbau

Unabhängig und umweltfreundlich Strom erzeugen - das ist der Wunsch vieler Eigentümer von Wohngebäuden. Um in hohem Maße autark zu sein, wird die PV-Anlage häufig mit Energiespeichern kombiniert. Ein umfassendes Überspannungsschutzkonzept sorgt dafür, dass Photovoltaikanlagen stets zuverlässig funktionieren.

Zum Schutzkonzept
DEHN BLITZPLANER compendium

Wissen zur Schutzlösung

Ob Neubau oder Nachrüstung: Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Schutzsystems für die Photovoltaikanlage.


 

Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen

Downloads

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.