1. Geltungsbereich
1.1 Die DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt (nachfolgend „DEHN“) beabsichtigt, die Webapplikation DEHNproject in einem mehrwöchigen Zeitraum vor der allgemeinen Markteinführung mittels eines Beta-Tests zu testen (nachfolgend "BETA+") und auf der Grundlage der Ergebnisse des Beta-Tests zu verbessern und weiter zu entwickeln.
2. Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
2.1 Für die Nutzung der Dienste im Rahmen von BETA+ gelten die „Allgemeinen Nutzungsbedingungen DEHN-Web-Account und Webapplikationen" („ANB"), die „Besondere Nutzungsbedingungen Webbapplikation DEHNproject“ („BNB“) sowie die „Spezielle Lizenzbedingungen DEHNplan-Client-Software“ ("SLB").
2.2 Ergänzend gelten für die Nutzung der Dienste im Rahmen von BETA+ diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen (nachfolgend „TNB“) mit folgenden Sonderregelungen:
2.2.1 Berechtigt zur Nutzung der Dienste im Rahmen von BETA+ sind ausschließlich Kunden, die von DEHN einen Coupon-Code zur Teilnahme an BETA+ erhalten haben.
2.2.2 Die Buchung von BETA+-Lizenzpaketen erfolgt über das von DEHN bereitgestellte BETA+-Buchungsformular. Wenn der Webapplikations-Administrator alle Pflichtfelder ausgefüllt und den BNB sowie diesen TNB im Namen des Kunden zugestimmt hat, kann er die Buchung an DEHN senden. Mit Zugang der ersten Buchung eines BETA+-Lizenzpaketes bei DEHN kommt zwischen Kunde und DEHN der Nutzungsvertrag für die Webapplikation DEHNproject zustande.
2.2.3 Die Laufzeit eines BETA+-Lizenzpaketes beträgt 12 (zwölf) Monate ("BETA+-Laufzeit“).
2.2.4 Für die Nutzung der Dienste im Rahmen von BETA+ hat der Kunde eine Schutzgebühr in Höhe von EUR 100,- (exkl. MwSt) für jede gebuchte Lizenz eines BETA+-Lizenzpakets zu entrichten. Die Schutzgebühr wird mit Freischaltung des BETA+-Lizenzpaketes fällig.
2.2.5 Abweichend von Klausel 7.3 der BNB ist im Rahmen von BETA+ keine einmonatige, kostenlose Testphase vorgesehen.
2.2.6 Vorbehaltlich der Klausel 2.2.7 stehen die Dienste im Rahmen von BETA+ in vollem Funktionsumfang zur Verfügung. DEHN weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich bis zur allgemeinen Markteinführung um eine nicht vollständig getestete Version der Webapplikation DEHNproject handelt. Die Webapplikation entspricht daher bis zum Zeitpunkt der allgemeinen Markteinführung hinsichtlich Erreichbarkeit und Geschwindigkeit der Dienste sowie hinsichtlich des bereitgestellten Supports nicht dem Leistungs- und Qualitätsstandard der endgültigen und von uns im Zuge der allgemeinen Markteinführung freigegebenen Webapplikation.
2.2.7 DEHN behält sich bis zum Zeitpunkt der allgemeinen Markteinführung das Recht vor, den Funktionsumfang von DEHNproject zu beschränken oder die BETA+-Testphase vollumfänglich abzubrechen. DEHN benachrichtigt den Kunden über eine solche Beschränkung oder Einstellung per E-Mail.
2.2.8 Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass DEHNproject im Zeitraum bis zur allgemeinen Markteinführung ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß arbeitet (zum Beispiel durch tägliche Datensicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige Überprüfung der Datenverarbeitungsergebnisse).
2.2.9 Der Kunde erklärt sich grundsätzlich dazu bereit, bis zur allgemeinen Markteinführung in zumutbarem Umfang an der Verbesserung und Weiterentwicklung von DEHNproject mitzuwirken. Dies schließt beispielsweise ein, dass der Kunde Fehler in DEHNproject bis zur allgemeinen Markteinführung an DEHN meldet.
2.2.10 Mit Ablauf der BETA+-Laufzeit wandelt sich das BETA+-Lizenzpaket automatisch in ein reguläres Lizenzpaket, es sei denn der Kunde kündigt das BETA+-Lizenzpaket ordentlich zum Ende der BETA+-Laufzeit.
2.2.11 Die Höhe der für das Lizenzpaket geschuldeten Gebühren bemisst sich mit Ablauf der BETA+-Laufzeit nach den Preisen, die zum Zeitpunkt des Ablaufs der BETA+-Laufzeit gelten.
2.2.12 DEHN weist den Kunden rechtzeitig – mindestens 6 (sechs) Wochen – vor Ablauf der BETA+-Laufzeit auf die anstehende Umstellung der BETA+-Lizenzpakete, die damit einhergehenden Gebühren und die Kündigungsmöglichkeit des Kunden hin.
Stand 11. Januar 2021