DEHNvario

Die variable Ableiterfamilie
  • Einfache und schnelle Montage durch kompakte Anschlussklemmen
  • Werkzeugloser Leitungsanschluss in Direkt-Stecktechnik
  • Schneller Austausch des Ableiters durch einfaches Lösen und Abziehen der Anschlussklemmen-Einheit
  • Erdung/Potentialausgleich über die Hutschiene
  • Kunden- und anwendungsspezifischer Überspannungsschutz

DVR 2 BY S 150 FM

Kompakter Kombi-Ableiter zum Schutz von elektroakustischen Anlagen (z. B. Sprachalarmierung, Lautsprechersysteme). Schutz von einer Doppelader mit galvanischer Trennung mit der Möglichkeit zur direkten oder indirekten Schirmerdung. Schnelle und werkzeugloser Leiteranschluß durch Direkt-Stecktechnik. Die Anschlussklemmen-Einheiten können zum einfachen Ableitertausch entriegelt und aus dem Gehäuse entnommen werden. Mit integriertem Fernmeldekontakt (Öffnerkontakt).

Art.-Nr. 928430 - DVR 2 BY S 150 FM

264,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

DVR BNC RS485 230

Kompakter 3in1 Überspannungs-Ableiter zum Schutz von analogen Kamerasystemen. Schutz des Videosignals (BNC-Anschluss), eines Datensignals (RS485) und einer Spannungsversorgung (230 V AC). Schneller und werkzeugloser Leiteranschluß durch Direktstecktechnik. Die Anschlussklemmen-Einheiten können zum einfachen Ableiterwechsel entriegelt und aus dem Gehäuse entnommen werden. Mit einfacher Überlastanzeige (230 V).

Art.-Nr. 928440 - DVR BNC RS485 230

338,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück