Zubehör für HVI light plus Leitung
Aufgrund der variablen Passung von Ø20 mm bis Ø23 mm bzw. Ø20 mm bis Ø21 mm sind u. a. die Leitungshalter für die HVI light Leitung, HVI light plus Leitung und HVI Leitung verwendbar.
Bauhöhe 19 mm
Art.-Nr. 275220 - LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
4,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Ausführung groß
Art.-Nr. 102050 - ULP KS D370 SW
9,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Gewicht 17 kg mit Keiltechnik
Ausführung stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.
Art.-Nr. 102010 - BES 17KG KT16 D337 SET
26,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Ausführung klein
Art.-Nr. 102060 - ULP KS D280 SW
7,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Mit einfacher Leitungshalterung Typ FB
Art.-Nr. 253015 - DLH FB 8 LO 100X100X70
3,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik
Art.-Nr. 102075 - BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
18,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapter für Verlegung der HVI light Leitung / HVI Leitung / HVI light plus Leitung auf Flachdach
Art.-Nr. 253026 - RLA 20 FB K SW
2,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Leitungshalter, Betonstein und Grundplatte, zum Verlegen der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung auf Flachdächern.
Art.-Nr. 253229 - DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
40,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Leitungshalter, Betonsockel und Unterlegplatte, zum Verlegen der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung auf Flachdächern.
Art.-Nr. 253239 - DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
55,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Art.-Nr. 253289 - LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
21,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Betonstein
Art.-Nr. 253301 - BES 4.6KG SB10 180X180X70
12,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Grundplatte
Art.-Nr. 253300 - GP B10 H60 D300 KS GR
6,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Art.-Nr. 253279 - LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
29,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit PA-Element für HVI light plus Leitung
Mit MV-Klemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Art.-Nr. 105466 - DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
56,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter für HVI light Leitung / HVI light plus Leitung
Art.-Nr. 106852 - DH ZS 20 D16 500 GFK PA
26,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer
Art.-Nr. 202850 - DLH RSF ZS 20 23 V2A
17,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Art.-Nr. 202829 - DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
15,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)
Art.-Nr. 202851 - DLH KF ZS 20 23 V2A
19,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer
Art.-Nr. 202852 - DLH SF ZS 20 23 V2A
17,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter mit Anschlusslasche
Art.-Nr. 202853 - DLH AL ZS 20 23 V2A
13,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter mit Spannband
Art.-Nr. 275320 - LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
27,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter für Spannbandbefestigung
Art.-Nr. 275319 - LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
14,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Bandrohrschelle
Art.-Nr. 106323 - BRS SPB25 50.300 V2A
14,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Spannkopf separat
Art.-Nr. 106324 - SPK 25X0.3 V2A
5,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Endlos-Spannband
Art.-Nr. 540901 - SPB 25X0.3 L100M V2A
315,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275250 - LH ZS 20 23 GM8 V2A
9,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Art.-Nr. 275251 - LH ZS 20 23 GM6 V2A
9,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275259 - LH ZS 20 23 KS H10 V2A
10,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275252 - LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
8,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Bauhöhe 10 mm
Art.-Nr. 275229 - LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
9,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter mit Spannband
Art.-Nr. 275330 - LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
24,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset für Stützrohre D40/50
Art.-Nr. 819296 - BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
10,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset für Stützrohre D40/50
Art.-Nr. 819297 - BFS SR D50 4AE HVI KST
10,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Schrumpfschlauch grau
Art.-Nr. 819997 - WSS L120 GR
4,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Kabelbinder
Art.-Nr. 819998 - KB UVB 460X7.6 SW
7,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Unnamed
Art.-Nr. 819999 - KB UVB 546X13 SW
7,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364222779, Zolltarifnummer: 39209200, Bruttogewicht: 16 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Länge: 546 mm
Breite: 13,2 mm
Werkstoff: Polyamid 6.6
Ausführung: UV-beständig
Fabrikat: DEHN
Typ: KB UVB 546X13 SW
Art.-Nr.: 819999
oder gleichwertig.
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Rückseite Englisch
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Art.-Nr. 480598 - HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
33,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Rückseite Englisch
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Lochabstand passend für Zweischrauben-Überleger Art.-Nr. 480 291.
Art.-Nr. 480599 - HWS 70X30 APA DE EN K
7,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapter für Verlegung der HVI Leitung auf Flachdach
Art.-Nr. 253027 - RLA 23 FB K SW
2,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
Art.-Nr. 819898 - AD 22 10 L45 AL
7,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
Art.-Nr. 819897 - AD 22 10 L45 V2A
9,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
Art.-Nr. 819896 - AD 22 16 L45 V2A
9,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
Art.-Nr. 819895 - AD 22 16 L45 AL
7,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück