Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Anschlusselement für HVI light plus Leitung
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819640 - AE BO10 KF HVI 60 V2A
52,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Anschlussset für HVI light plus Leitung für Rohrinnenverlegung
Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819645 - HVI LI PL ASS RIV KF V2A
111,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI light plus verwendet werden.
Art.-Nr. 819646 - AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
106,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø40 mm und Ø50 mm verwendet werden.
Art.-Nr. 819647 - AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
106,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819648 - AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
106,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Element
Art.-Nr. 410222 - PAE 18 EX AB11 V2A
30,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset Fangmast D40
Art.-Nr. 819642 - BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
189,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset Fangmast D50
Art.-Nr. 819283 - BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
189,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Anschlussplatte
Art.-Nr. 819298 - AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
67,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Messpunktklemme
Art.-Nr. 819649 - MPK 18 V2A
30,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück